Токовые контуры и аналоговые сигналы

Токовые контуры и аналоговые сигналы

Самая узкая защита от перенапряжений

TERMITRAB complete защищает токовые петли шириной от 3,5 мм.

Вернуться к Защита контрольно-измерительных систем от перенапряжений

Категории

Искать в Токовые контуры и аналоговые сигналы

Показать все продукты в этой категории

Аналоговые сигналы и токовые петли часто встречаются в контрольно-измерительных и регулирующих устройствах. Поэтому интегрируйте данные сигналы в концепцию защиты от перенапряжения. Новые очень узкие устройства защиты от перенапряжения TERMITRAB complete обеспечивают оптимальную защиту ваших сигналов, начиная с ширины от 3,5 мм.

 

Преимущества для вас

  • Самая узкая в мире защита от перенапряжений шириной от 3,5 мм
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от перенапряжения
  • Использование во взрывоопасных зонах по всему миру благодаря допускам ATEX и IECEx
  • Компактная установка благодаря самым узким защитным устройствам

Аналоговые сигналы и токовые контуры

Вставные устройства защиты от перенапряжения TERMITRAB complete  

Вставные устройства защиты от перенапряжения TERMITRAB complete

Аналоговые величины измерения частота вращения, давление, расход и так далее регистрируются датчиками и преобразуются в значения тока или напряжения. Передача их контроллеру или модулю разделения происходит в стандартном диапазоне значений. Для такого аналогового метода передачи используется так называемая „схема 1x2“.

Переходные перенапряжения могут вредить как полевому устройству, так и центральной стороне. Поэтому оснащайте обе стороны устройствами защиты от перенапряжения.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close