Инструмент для обжима

Инструмент для обжима

Профессиональный обжим

Механические обжимные клещи позволяют без усилия опрессовывать контакты всех видов.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

  • Список инструментов для обжима
    Инструмент для обжима

    Прочные инструменты для обжима для быстрой обработки контактов, а также подходящие соединители в различных исполнениях.

  • Список соединителей
    Соединители

    В ассортимент соединителей входит большое число различных исполнений для сечений проводников от 0,5 до 240 мм²

Искать в Инструмент для обжима

Показать все продукты в этой категории

Надежная и профессиональная обработка контактов всех типов — кабельных зажимов, кабельных наконечников и коаксиальных соединителей. Оптимизированная рычажная передача и эргономичная геометрия ручек позволяют работать практически без усилий.

Преимущества для вас

  • Все из одних рук благодаря обширному ассортименту изделий
  • Простота использования благодаря ручкам эргономичной формы
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO — это новые обжимные клещи на все случаи. Поворотная матрица позволяет производить фронтальный или боковой обжим кабельных гильз. Благодаря саморегулирующемуся механизму клещи уверенно обрабатывают и кабельные наконечники TWIN. Большой диапазон сечений провода (0,14—10 мм²) и эргономичная конструкция делают инструмент очень удобным и универсальным.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Благодаря эргономичной конструкции, оптимизированному механизму и симметричной форме обжима клещи CRIMPFOX Centrus делают процесс обжима кабельных наконечников невероятно простым.

За счет минимального угла раскрытия в 43° и комбинации твердых и мягких пластмасс на ручках клещи Centrus идеально ложатся в руку. Клещи облегчают работу благодаря оптимальному механизму передачи усилия.

Обжимные клещи двух различных диапазонов сечений, в квадратном и прямоугольном исполнении охватывают широчайшую область применения. Точная, симметричная форма обжима гарантирует неизменно качественный результат и абсолютную безопасность процесса.

Инструменты для монтажа и демонтажа

Инструменты для монтажа и демонтажа  

Инструменты для монтажа и демонтажа

Подходящий инструмент для монтажа и демонтажа есть для любого обжимного контакта. Инструменты для монтажа или демонтажа контактов HEAVYCON отличаются универсальностью и долгим сроком службы.

При ошибочной установке или изменении схемы соединений уже вставленные контакты можно легко извлечь. Для этого используйте наши инструменты для размыкания.

Для проводников малого сечения используйте монтажные инструменты. С их помощью обжимной контакт надежно фиксируется в контактной вставке.

Интегрированная в рукоятку защита от падения может регулироваться. Защита от падения надежно защищает штекерную часть инструмента при транспортировке и хранении.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

CRIMPFOX 4-в-1

Многофункциональный инструмент для обжима

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close