Автоматы для обжима

Автоматы для обжима

Компактный инструмент

Сохраняйте гибкость: обжимайте кабельные наконечники и зажимы разного вида за короткое время.

Вернуться к Автоматы

Категории

Искать в Автоматы для обжима

Показать все продукты в этой категории

Рационализируйте свои рабочие процессы при помощи автомата для обжима от Phoenix Contact. Этот автомат обладает высоким прессующим усилием и может использоваться для обжима кабелей различного вида и размера, включая кабельные зажимы и коаксиальный кабель.

Преимущества для вас

  • Интуитивное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря технологии Plug&Play
  • Высокая гибкость благодаря сменным матрицам
  • Простота процесса обжима при помощи ножного выключателя

Универсальный автомат для обжима контактов самых различных типов

Автомат для обжима CF 500  

Автомат для обжима CF 500

Снижайте затраты за счет автоматизации. Компактные, переносные автоматы для обжима CF 500 отличаются гибкостью и высокой скоростью работы. Благодаря различным сменным матрицам автомат находит универсальное применение.

Процесс обжима начинается после нажатия педали управления. Таким образом обе руки остаются свободными для соединения проводов с соответствующими контактами.

  • Быстрая замена обжимных вставок
  • Возможность мобильного применения благодаря ручке для переноски
  • Дополнительный двухступенчатый режим работы для простой и надежной обработки обжимных контактов