Медные разъемы для передачи данных

Разводка на основе медных носителей для скорости до 10 Гбит/с

Многообразные соединительные элементы

Многоскоростная или инновационная гибридная кабельная разводка – медные проводники безопасно и надежно передадут ваши данные.

Вернуться к Соединители для передачи данных

Категории

Искать в Медные разъемы для передачи данных

Показать все продукты в этой категории

Скорость передачи и объем данных постоянно растут. С компонентами категории CAT6A вы пользуетесь скоростью передачи данных до 10 Гбит/с в инфраструктуре и промышленности. Штекеры для передачи данных на основе медных носителей от Phoenix Contact гарантируют надежный и безопасный обмен данными.

Преимущества для вас

  • Перспективная кабельная разводка благодаря скоростям передачи данных до 10 Гбит/с
  • Широкий спектр применения благодаря поддержке распространенных шинных систем
  • Простота монтажа благодаря технологиям подключения без инструмента
  • Высокий уровень надежности и в промышленности за счет стандартизированных штекерных соединителей

Стандартизированные формы штекеров

Стандартизированные формы штекеров  

Стандартизированные формы штекеров

Реализуйте гибкие комплексные решения для передачи данных на базе широкого ассортимента стандартизированных штекеров для передачи данных и большого количества принадлежностей.

  • Круглые разъемы M8 и M12
  • RJ45
  • Промышленные формы штекеров, варианты 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Простая сборка в полевых условиях

Простая сборка в полевых условиях  

Простая сборка в полевых условиях

Штекерные соединители от Phoenix Contact обладают удобными и надежными технологиями подключения для различных областей применения: машиностроение, вычислительные центры или применение вне помещений.

  • С прокалывающими контактами (IDC)
  • Прокалывающие контакты
  • Пружинный зажим
  • Разносторонние проходные детали для устройств или распределительных шкафов

 

Распространенные протоколы

Распространенные протоколы  

Распространенные протоколы

Машиностроение и производство оборудования, автоматизация зданий или технологических процессов – штекеры для передачи данных на основе медных носителей представляют собой гибкий тип разводки, подходящий для большого количества шинных систем:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Надежные концепции защиты

Надежные концепции защиты  

Надежные концепции защиты

Специальные концепции экранирования для защиты от ЭМВ 360° соответствуют высочайшим требованиям ЭМС и ESD. Кроме этого штекерные соединители и проводники надежно защищены от неблагоприятных окружающих условий.

  • Защита от экстремальных температур
  • Защита от жидкостей
  • Защита от вибрации
  • Защита от УФ-излучения

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Штекерный соединитель RJ45

Прочные штекерные соединители RJ45 с системой быстрого подключения для 10 Гбит/с.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close