Назад к обзору

Монтаж и расцепление

Инструмент

Инструмент  

Подходящий инструмент для размыкания для каждого обжимного контакта

Для проводников малого сечения используйте монтажные инструменты. С их помощью обжимной контакт надежно фиксируется в контактной вставке.
При ошибочной установке или изменении схемы соединений уже вставленные контакты можно легко извлечь. Для этого используйте наши инструменты для размыкания. Подходящий инструмент найдется для каждого обжимного контакта:

  • Контакты серии CK1,6... размыкаются с передней стороны контактной вставки с помощью инструмента VC-EW 1,6.
  • Для механически обработанных и катаных штыревых контактов CK1,6...ST... и для механически обработанных гнездовых контактов CK1,6 ED...BU... используется сторона инструмента VC-EW 1,6, на которой находится гильза.
  • Для отсоединения катаных гнездовых контактов CK 1,6 ER-BU... вставьте в гнездовой контакт сторону инструмента VC-EW 1,6, на которой находится игла. Фиксатор гнездовой части открывается следующим образом. Потяните за жилу, чтобы извлечь соответствующий контакт из обжатой части.

Прочность проводника на разрыв в обжимном контакте

Требования к обжимным соединениям устанавливаются стандартом EN60352-2. Важным критерием качества обжимного соединения служит прочность на разрыв. Ее можно легко измерить.

Сечение проводника

мм²

Сечение проводника

AWG

Прочность на разрыв

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Монтаж и расцепление

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close