Конфигурирование, мониторинг и диагностика

Для максимальной эксплуатационной готовности

Для максимальной эксплуатационной готовности

Эффективная автоматизация — благодаря быстрому вводу в эксплуатацию, постоянному контролю и надежной диагностике.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Конфигурирование, мониторинг и диагностика

Показать все продукты в этой категории

Экономичное производство предполагает максимальную готовность оборудования. Phoenix Contact предлагает программные средства, с помощью которых можно не только быстро вводить в эксплуатацию оборудование, но и контролировать его и надежно диагностировать ошибки. Подходит для сетей PROFINET и INTERBUS, а также для систем более низкого уровня, таких как HART, PROFIBUS и IO-Link.

Преимущества для вас

  • Централизованное конфигурирование сетей PROFINET и INTERBUS с помощью одного программного средства
  • Предотвращение простоев оборудования и точный анализ ошибок благодаря интегрированной функции диагностики
  • Синхронный контроль нескольких сетей при помощи Diag+ NetScan
  • Быстрое и простое конфигурирование модулей безопасности благодаря ПО для конфигурирования SAFECONF

Программные средства для конфигурирования, контроля и диагностики

Коробка с ПО Connect+  

Просто ввести в эксплуатацию и параметрировать с помощью Connect+

Мы предлагаем эффективные программные решения для обеспечения готовности оборудования по честной цене.

Connect+
Connect+ — это универсальная программа для простого ввода в эксплуатацию и параметрирования приложений для всех миниконтроллеров Phoenix Contact. Программа, помимо прочего, обладает функциями первичного конфигурирования контроллеров и простого изменения микропрограммного обеспечения. Connect+ обеспечивает возможность защиты ноу-хау и предотвращения манипуляций без вывода полной среды программирования и доступного для чтения эскизного проекта. 

PV Monitor+
PV Monitor+ — это эффективное программное решение, которое позволяет обеспечить долговременные доходы от ФГ-установки номинальной мощностью до 500 кВт. Значения напряжения и тока регистрируются в непрерывном режиме. Если они превышают установленные параметры или не достигают их, система отправляет аварийное SMS-сообщение. Так вы постоянно контролируете производительность оборудования и при необходимости принимаете меры.

Config+
Программное средство для простого проектирования, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания сетей INTERBUS и PROFINET. Конфигурацию можно создавать самостоятельно или считывать с оборудования. Стороннее ПО можно интегрировать посредством интерфейса FDT.

Diag+
Диагностическое программное средство для индикации ошибок сети, а также состояний систем управления и устройств. Специально адаптированное к PROFINET и INTERBUS ПО дополнительно имеет функции профилактической диагностики, такие как контроль качества сигналов.

SAFECONF
Простое ПО для обеспечения функциональной безопасности. Посредством ПО SAFECONF можно настраивать конфигурацию модулей PSR-TRISAFE или SafetyBridge. При помощи функции Drag-and-Drop вы можете организовать свою индивидуальную систему безопасности.  

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/lt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ltru/web/main/products/a_z_list/a_z_list

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close