Назад к обзору

Безопасное и быстрое конфигурирование – при помощи ПО Config+

ПО Config+ от Phoenix Contact является подходящим решением для конфигурирования сетей INTERBUS. В удобном пользовательском интерфейсе Вы назначаете адреса при помощи функции Drag & Drop и с уверенностью проектируете даже сложные топологии. Для надежного поиска неисправностей в ПО Config+ интегрировано диагностическое программное средство Diag+.       

Большое количество функций для эффективного конфигурирования

ПО Config+  

ПО Config+

Config+ дает возможность использовать большое количество функций для эффективной настройки установок в сетях INTERBUS.

  • Считывание данных и сравнение фактической и проектной топологий
  • Назначение адресов полностью автоматическое или путем перетаскивания мышью (Drag & Drop)
  • Параметрирование нескольких ведущих блоков и модулей подключения в одном проекте
  • Назначение IP адресов с помощью сервера BootP
  • Параметрирование устройств независимо от производителя посредством концепции FDT/DTM
  • Настройка параметров нескольких устройств при помощи мастера MDC
  • Функция мониторинга для контроля разводки

Обширная диагностика для сетей INTERBUS

Надежная диагностика является предпосылкой готовности оборудования. Возможность проведения надежной диагностики сетей INTERBUS при помощи встроенного в ПО Config+ инструмента для диагностики Diag+.

  • Графическая индикация ошибок в топологии сети
  • Текстовые сообщения с советами по устранению ошибок
  • Отображение состояний устройств в режиме онлайн
  • Предоставление статистических данных по качеству передачи
  • Сохранение комментариев к сообщениям об ошибках

Встроенная диагностика для устройств Ethernet

В Вашем оборудовании, наряду с устройствами Interbus, используются также устройства Ethernet (коммутаторы, компоненты с интерфейсами Ethernet)? Программное средство DIAG+ имеет подходящие диагностические функции и для таких случаев:

  • Прием автоматически созданных сообщений (прерывания) при помощи функции приемника прерываний
  • Графическая индикация топологии Ethernet с отображением доступности устройств
  • Индикация резервных путей, статистических данных портов, виртуальных ЛВС или других свойств, считываемых посредством SNMP
  • Запрос веб-страниц устройств (при наличии)