Назад к обзору

Diag+ – обширная диагностика для сетей PROFINET и INTERBUS

Diag+ является специально разработанным для PROFINET и INTERBUS диагностическим программным обеспечением, которое сообщает как об ошибках сети, так и об актуальном состоянии устройств управления и приборов. Функции превентивной диагностики, такие как контроль качества передачи оптоволоконных линий в сетях PROFINET и INTERBUS, повышают степень готовности оборудования.

Большое количество функций для надежной диагностики

ПО Diag+  

ПО Diag+

Информация о статусе, функции управления, текстовые сообщения и обзоры помогают осуществить быстрый ввод в эксплуатацию и локализацию места возникновения ошибки, а также облегчают ориентирование в установках PROFINET и INTERBUS.

  • Запуск и остановка передачи данных через INTERBUS
  • Квитирование сообщений об ошибках INTERBUS
  • Шунтирование, включение и отключение участников INTERBUS
  • Отображение сообщений об ошибках с советами для их устранения и детализированная информация о типе устройства и его состоянии
  • Вывод цветных символов для индикации ошибок и состояний устройств
  • Контроль качества передачи оптоволоконных линий для превентивной диагностики
  • Сравнение и обработка различных по времени пакетов диагностических данных LWL
  • Создание протоколов приема в виде файла PDF
  • Подсоединение к другим программным инструментам, например, к визуализации
  • Отображение сохраненных сообщений из архива сообщений устройства управления
  • Обзор для топологии устройств Ethernet/PROFINET в виде 2-мерной графики
  • Сообщение о доступности устройств Ethernet/PROFINET
  • Использование данных конфигурации и комментариев, созданных во время проектирования при помощи ПО Config+ или PC WORX (например, идентификаторы оборудования, названия станций)
  • Управление индивидуальными правами пользования для различных пользователей

Diag+ NetScan – ПО для циклической диагностики сетей INTERBUS

Diag+ NetScan обеспечивает синхронный контроль сетей INTERBUS с несколькими модулями подключения/устройствами управления. Так, например, проводится непрерывный мониторинг качества передачи во всех оптических каналах системы. Также возможен контроль шин нижнего уровня, подключенных через устройства сопряжения систем.