Устройства регистрации данных

Интеллектуальное управление данными

Оптимизация использования энергии

Контроль и протоколирование расхода энергии вашим оборудованием – таким образом автоматизация становится еще более эффективной и экономичной.

Вернуться к Измерение энергии и мощности

Категории

Искать в Устройства регистрации данных

Показать все продукты в этой категории

Оптимизируйте использование энергии и ресурсов. Автономные регистраторы данных или программные решения для регистрации данных контролируют и протоколируют используемое установкой количество воды, сжатого воздуха и электричества. Это дает возможность оптимизации и означает эффективный контроль издержек.

Преимущества для вас

  • Постоянный обзор важных данных благодаря надежному, точному и постоянному учету измеренных значений
  • Снижение затрат за счет интеллектуального управления энергопотреблением
  • Экологичное производство — непосредственное внедрение мер по экономии ограниченных ресурсов
  • Не требующий обслуживания автономный регистратор данных: долговременное использование с обычными батарейками благодаря особенно энергосберегающей технологии

Сократить издержки просто

Энергоэффективность  

Увеличение эффективности при одновременном снижении затрат

Регистраторы данных применяются везде, где необходимо учитывать и архивировать данные о потреблении воды, сжатого воздуха и электричества. Настройка параметров вместо программирования делает устройства простыми в использовании.

Настройка параметров пакетов для регистрации данных производится без дополнительного ПО или приборов управления – просто через веб-браузер ПК.

Насколько просто обслуживание, настолько же эффективен результат: вы обеспечиваете прозрачность потребления и разрабатываете программы экономии энергии. Тем самым вы постоянно оптимизируете расход ресурсов вашим оборудованием.

ПО для измерения энергии и производительности

ПО EMLOG  

Эффективное использование энергии: с ПО EMLOG

ПО для регистрации данных EMLOG от Phoenix Contact вместе с модульным контроллером класса 100 является эффективным решением для регистрации энергетических данных, связанных с теплом, холодом, воздухом или электричеством. Так вы постоянно имеете обзор ресурсов и эффективно управляете расходами машин и установок.

  • Настройка всех конфигурационных данных и ввод в эксплуатацию посредством встроенного веб-приложения
  • Передача данных системе управления посредством сервера SQL, OPC, Modbus/TCP и в формате CSV
  • Макс. 24 импульсных и 8 аналоговых входов
  • Присоединение до 10 устройств для измерения энергии EMpro и до 10 клемм для измерения мощности

Функции удаленного управления и сбора данных в одном устройстве

Автономный регистратор данных  

Автономный регистратор данных

Автономный регистратор данных является идеальным решением для удаленного управления и обслуживания в децентрализованных системах автоматизации благодаря технологии энергосбережения. Большое количество интерфейсов и поддерживаемых протоколов делает сбор данных как никогда простым – без подключения тока.

  • Встроенный модем SMS/GSM/GPRS с антенной
  • Регистратор данных, шлюз и управление сигналами тревоги в одном устройстве
  • Экономящая энергию технология, интеллектуальное использование батарей
  • Протоколы: МЭК 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 интерфейса, включая Ethernet