Компактная штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке

Модульная контрольная штекерная система без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке.

Организация удобного контроля

FAME 3 SL объединяет сложные процессы проверки в отдельных блоках.

Вернуться к Штекерная система контроля

Категории

Искать в Компактная штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке

Показать все продукты в этой категории

FAME 3 SL объединяет сложные коммутационные операции по функциональному контролю преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в отдельных компактных блоках разного цвета. Система работает по принципу размыкания. Рабочий штекер не требуется. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке.

Преимущества для вас

  • Простота и экономия места благодаря функциональному объединению коммутационных действий
  • Максимальная безопасность благодаря опережающему и автоматическому закорачиванию преобразователя, защищенная от прикосновения конструкция
  • Компактное исполнение контрольного блока и штекера для экономии пространства на стенке
  • Надежный контроль благодаря кодированному штекеру на защелках
  • Быстрая идентификация функций благодаря цветовой маркировке
  • Компактное винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников
  • Конфигурируемая закорачивающая перемычка в контрольной колодке со стандартизированными системными принадлежностями CLIPLINE complete

Дополнительные сведения