Компактные реле контроля

Компактные реле контроля

Быстрый электромонтаж и экономия места

Компактные реле EMD-BL являются оптимальным вариантом для простого выполнения функций контроля, прежде всего в сфере инженерных систем зданий и серийного производства.

Вернуться к Реле контроля

Категории

Искать в Компактные реле контроля

Показать все продукты в этой категории

Реле серии EMD-BL компании Phoenix Contact эффективно и надежно контролируют ток, напряжение, а также параметры фаз. Благодаря технологии Push-in модули подключаются быстро, напрямую и без использования инструментов.

Преимущества для вас

  • Занимает особо мало места — благодаря компактному корпусу монтажной конструкции
  • Быстрый электрический монтаж без использования инструментов — благодаря Push-in Technology
  • Простота обращения — удобная настройка параметров при помощи поворотного переключателя на передней панели корпуса
  • Наглядная диагностика благодаря светодиодным индикаторам состояния
  • Идеальный вариант для применения в серийном производстве — оптимальное по цене решение для выполнения множества функций контроля
  • Быстрая установка реле контроля напряжения и фаз благодаря питанию от измерительной цепи
  • Компактные реле контроля являются частью системы COMPLETE line

Экономичное решение для осуществления контроля

Подключение компактных реле контроля без использования инструмента  

Компактные реле контроля - быстрый электромонтаж без инструментов

Компактные реле контроля EMD-BL позволяют контролировать важные параметры оборудования. При своевременном распознавании критических отклонений, они сигнализируют об этом или целенаправленно отключают компоненты системы.

На выбор предлагаются устройства четырех типов:

  • Реле контроля 1-фазных токов: ток перегрузки, ток недостаточной нашрузки, функция Window
  • Реле контроля 1-фазных напряжений: недостаточное напряжение, функция Window
  • Реле контроля 3-фазных напряжений: функция Window, чередование фаз
  • Контроль фаз: последовательность чередования, обрыв фазы, асимметрия

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

Загрузки

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close