Оборудование для зарядки электромобилей

Оборудование для зарядки электромобилей

Инновационная электромобильность

Зарядные технологии Phoenix Contact открывают новые горизонты в области электромобильности.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Зарядные кабели и розетки
    Зарядные кабели и розетки

    Зарядные кабели переменного и постоянного тока, зарядные розетки для электромобилей и зарядных станций, а также подходящие принадлежности.

  • Устройства управления процессом зарядки
    Устройства управления процессом зарядки

    Зарядные контроллеры переменного и постоянного тока для частных, коммерческих и общественных станций, а также модули контроля тока утечки.

Искать в Оборудование для зарядки электромобилей

Показать все продукты в этой категории

Системы зарядных штекеров и зарядные контроллеры Phoenix Contact можно применять в любых ситуациях: как для быстрой зарядки постоянным током, так и для обычной зарядки переменным током. При помощи подходящего ПО вы управляете и контролируете вашу зарядную инфраструктуру.

Преимущества для вас

  • Большое разнообразие вариантов использования благодаря широкому ассортименту продукции для всех мировых рынков
  • Выполнение самых различных требований в частном, коммерческом и общественном секторе благодаря возможности гибкого конфигурирования зарядных контроллеров
  • Оптимизация и управление парком зарядных систем посредством интеллектуального ПО
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Зарядные кабели и розетки

Надежные штекерные зарядные системы для применения по всему миру  

Надежные штекерные зарядные системы для применения по всему миру

Наши зарядные штекерные системы задают новый стандарт в области энергоснабжения электромобилей.

Они отличаются не только безопасностью и надежностью эксплуатации, но и удобством использования.

Система зарядки на высокой мощности (High Power Charging) становится новой вехой в истории электромобильности, ведь процесс зарядки теперь занимает лишь несколько минут.

Устройства управления процессом зарядки

Универсальные зарядные контроллеры  

Универсальные зарядные контроллеры

Наши зарядные контроллеры подходят для гибкого применения на любой зарядной станции — от домашней настенной зарядной станции переменного тока до зарядной колонки HPC на автостраде.

Устройства контролируют процесс зарядки электромобилей в соответствии с действующими международными нормами и стандартами, например IEC, GB/T и SAE.

Программное обеспечение для управления зарядкой

ПО для интеллектуального управления зарядкой  

ПО для интеллектуального управления зарядкой

EV Charging Suite оптимизирует работу ваших зарядных станций и обеспечивает их высокую эксплуатационную готовность.

Масштабируемое ПО образует интерфейс между водителем, провайдером системы расчетов и оператором сети и зарядной станции.

Пакет дополняют индивидуальные права пользователей, интуитивные функции управления посредством сенсорного ввода и точные расчеты через OCPP.

Стартовые комплекты для зарядных станций

Стартовые комплекты  

Самостоятельное создание зарядных станций при помощи стартовых комплектов

Наши стартовые комплекты станут идеальным решением для тех, кто делает первый шаг в мир зарядных систем.

Комплекты включают в себя все необходимые компоненты для простой собственноручной компоновки частных или коммерческих зарядных станций переменного тока.

Благодаря проверенным монтажным схемам отпадает необходимость в дополнительной разработке.