Зарядные вставные системы для электромобилей

Зарядные вставные системы для электромобилей

Инновационный в области электромобильности

Внесите свой вклад в процесс внедрения современных средств передвижения.

Вернуться к Штекерные разъемы

Категории

Искать в Зарядные вставные системы для электромобилей

Показать все продукты в этой категории

Системы зарядки Phoenix Contact устанавливают стандарты в области питания электромобилей. Зарядные штекерные системы Phoenix Contact отличаются безопасностью, надежностью и простотой применения как для зарядки от сетей переменного тока, так и для быстрой зарядки сетей постоянным током.

Преимущества для вас

  • Безопасное применение благодаря соответствующим стандартам зарядным технологиям типа 1, типа 2 и GB/T
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO/TS 16949
  • Общий дизайн всех электромобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Универсальное, компактное монтажное пространство для всех инфраструктурных зарядных розеток Phoenix Contact
  • Надежная зарядка благодаря датчикам температуры и инновационному механизму блокировки

Универсальные зарядные штекерные системы для глобального использования

Обзор всех зарядных штекерных систем  

Обзор всех зарядных штекерных систем

Phoenix Contact предлагает системы зарядки от сетей переменного тока и быстрой зарядки постоянным током, рассчитанные на использование по всему миру.

  • CCS тип 1 для Северной Америки
  • CCS тип 2 для Европы
  • GB/T для Китая

Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока

Инфраструктурная розетка с исполнительным элементом, защитной крышкой и монтажной рамкой  

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2 с защитной крышкой

Phoenix Contact предлагает инфраструктурные зарядные розетки по типу 2 и стандарту GB/T для одно- и трехфазных сетей (стандарт типа 1 не предусматривает наличие инфраструктурных зарядных розеток). Инфраструктурные зарядные розетки можно устанавливать в настенные короба или зарядные колонки. В ассортимент также входят защитные крышки и монтажные рамки.

  • Тип 2 до 32 A / 480 В AC
  • GB/T до 32 A / 440 В AC
  • Установка на передней и задней стенке
  • Дренажная система

Зарядный кабель переменного тока

Электромобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T  

Электромобильные и инфраструктурные зарядные штекеры переменного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T

Зарядные кабели переменного тока со штекером для электромобиля и с другим концом без разъема для применения на зарядной станции, зарядные кабели с зарядным и инфраструктурным штекерами для перевозки в багажнике, а также кабели для обычной зарядки переменным током — Phoenix Contact предлагает любые интерфейсы для всех национальных стандартов:

  • Тип 1 до 32 A / 250 В AC (метрическая, AWG)
  • Тип 2 до 32 A / 480 В AC (метрическая)
  • GB/T до 32 A / 440 В AC (метрическая)

Зарядный кабель постоянного тока

Электромобильные зарядные штекеры постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T  

Электромобильные зарядные штекеры постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T

Phoenix Contact предлагает все стандартизированные электромобильные зарядные штекеры для быстрой зарядки постоянным током до 250 А по всему миру. Процесс зарядки завершается в течение короткого времени.
Зарядные технологии HPC (High Power Charging) со встроенной системой охлаждения и до 500 A являются следующей ступенью. Они позволяют еще больше сократить время зарядки.
Воспользуйтесь преимуществами полного ассортимента продукции — тип 1 (США), тип 2 (Европа) и стандарт GB/T (Китай):

  • CCS типа 1 до 125 A / 600 В DC (AWG)
  • CCS типа 2 до 200 A / 1000 В DC (метрическая)
  • GB/T до 250 A / 1000 В DC (метрическая)

Принадлежности для штекерных зарядных систем

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток и держатели для зарядных штекеров  

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток и держатели для зарядных штекеров

В дополнение к штекерным зарядным системам в ассортименте имеются различные принадлежности и запасные материалы. Компоненты позволяют тестировать процесс зарядки или рассчитаны на дополнительные функции, например, расширенную защиту от погодных воздействий.

  • Держатели для электромобильных зарядных штекеров (нерабочее положение)
  • Защитные крышки, уплотнения и монтажные рамы для инфраструктурных зарядных розеток
  • Блокировочные механизмы

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Комбинированная система зарядки типа 2 для Европы

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.


Система зарядных штекеров стандарта GB/T для Китая

Зарядка от сети переменного тока или быстрая зарядка постоянным током.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close