Зарядные розетки для легковых и коммерческих электромобилей

Зарядные розетки для электромобилей

Оптимальный зарядный интерфейс

Производительные входные автомобильные разъемы для автомобильной промышленности.

Вернуться к Зарядные кабели и розетки

Категории

Искать в Зарядные розетки для электромобилей

Показать все продукты в этой категории

Универсальные автомобильные входные разъемы CCS с единой геометрией разъема обеспечивают возможность как быстрой зарядки постоянным током, так и традиционной зарядки переменным током. Это решение охватывает все возможные ситуации зарядки. К разъемам подходят как автомобильные зарядные штекеры AC так и DC – они образуют оптимальный интерфейс для зарядки электромобилей любого типа. Наряду с входными автомобильными розетками CCS в нашем ассортименте также розетки DC для китайского стандарта GB/T.

Преимущества для вас

  • Быстрое и точное измерение температуры на всех контактах с помощью быстродействующих датчиков
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря поверхностям контактов с серебряным покрытием
  • Унифицированные размеры монтажного пространства, точек крепления и внешних контуров (только входные разъемы CCS)
  • Защитные крышки для контактов переменного и постоянного тока (только входные разъемы CCS)
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
  • Контроль путем выборочных испытаний в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Важная информация

Пожалуйста, учтите, что данные изделия нельзя заказать онлайн. Разработка, производство и сбыт осуществляются исключительно компанией PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Если у вас есть вопросы, воспользуйтесь контактными данными, указанными справа вверху.

Универсальные разъемы CCS для Северной Америки

Входной автомобильный разъем CCS тип 1  

Входные разъемы CCS типа 1 для комбинированной зарядки AC и DC в Северной Америке

Эти входные разъемы подходят для зарядки электромобилей переменным (AC) и постоянным током (DC) в соответствии с американским стандартом CCS тип 1. Зарядный штекер в процессе зарядки блокируется электромеханическим исполнительным механизмом.

Универсальные разъемы CCS для Европы

Входной автомобильный разъем CCS тип 2  

Входные разъемы CCS типа 2 для комбинированной зарядки AC и DC в Европе

Эти входные разъемы подходят для зарядки электромобилей переменным (AC) и постоянным током (DC) в соответствии с европейским стандартом CCS тип 2. Зарядный штекер в процессе зарядки блокируется электромеханическим исполнительным механизмом.

Универсальные разъемы DC для Китая

Входной автомобильный разъем GB/T  

Входной автомобильный разъем GB/T для зарядки DC в Китае

Эти входные разъемы подходят для зарядки электромобилей постоянным током (DC) в соответствии с китайским стандартом GB/T.

Унифицированные размеры

Автомобильные входные разъемы CCS имеют унифицированные размеры по внешнему контуру. Благодаря этому при проектировании автопроизводители могут планировать в кузовах электромобилей одинаковое монтажное пространство под разъем. С точки зрения совместимости автомобильный входной разъем для североамериканского рынка (CCS тип1) и разъем для европейского рынка (CCS тип2) будут идентичны.

Высокоточное измерение температуры

Кривая зависимости температурного датчика PT1000  

Кривая зависимости температурного датчика PT1000

Для повышения безопасности зарядки система контролирует температуру на силовых контактах. Возможный перегрев, например, в результате высокой внешней температуры или перегрузки, фиксируют резистивные датчики PT1000. При перегреве зарядный контроллер может остановить процесс зарядки или снизить мощность зарядки.

Надежная блокировка при зарядке

Фиксатор в разъеме автомобиля с CCS  

Фиксатор в разъеме автомобиля с CCS

Разъемы автомобилей с CCS оснащаются электромагнитным фиксатором согласно нормативам. Фиксатор блокирует зарядный штекер автомобиля в процессе зарядки сбоку или непосредственно на стопоре в передней части штекера. Штырь фиксатора рассчитан таким образом, чтобы выдерживать высокое усилие вытягивания. Поэтому извлечь зарядный штекер автомобиля в процессе зарядки невозможно.

Отправить запрос на предложение

Вас заинтересовали наши универсальные автомобильные разъемы, вы хотите получить от нас предложение? Для этого, пожалуйста, воспользуйтесь формуляром:

Разработка индивидуальных входных разъемов

Индивидуальные входные разъемы  

Индивидуальные разъемы для производителей автомобилей

Мы можем разработать входные разъемы для серийного производства электромобилей в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. При этом можно реализовать такие функции, как светодиодная индикация, подсветка, элементы управления и механизмы блокировки. Благодаря интеллектуальным концепциям охлаждения и высокоточному измерению температуры нам удалось уменьшить сечение проводов, что способствует снижению общей стоимости зарядной системы.

Ваш запрос на индивидуальные входные разъемы

Вы являетесь производителем автомобилей и нуждаетесь в индивидуальном входном разъеме для вашей новой серии? Не мешкайте, обращайтесь к нам! Мы незамедлительно свяжемся с вами и обсудим детали.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close