Зарядные розетки для станций зарядки и настенных коробов

Зарядные розетки для станций зарядки

Интерфейс для мобильных зарядных кабелей

Подготовленные зарядные розетки для пунктов зарядки внутри и снаружи помещений.

Вернуться к Зарядные кабели и розетки

Категории

Искать в Зарядные розетки для станций зарядки

Показать все продукты в этой категории

Наши инфраструктурные зарядные розетки применяются в зарядных колонках переменного тока или компактных настенных зарядных станциях. Они позволяют заряжать электромобиль при помощи мобильного зарядного кабеля AC. Они обеспечивают более быструю передачу питания по сравнению с зарядкой от обычных розеток. Готовые зарядные розетки отличаются компактность и универсальностью применения и подходят для установки внутри помещений и снаружи.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для типа 2 и GB/T
  • Совместимость с компактными настенными зарядными станциями благодаря конструкции небольшого размера
  • Гибкость использования благодаря модульной структуре с возможностью монтажа на переднюю и заднюю стенку
  • Высокая безопасность процесса зарядки благодаря встроенному механизму блокировки с определением положения и функцией ручной разблокировки
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря поверхностям контактов с серебряным покрытием
  • Отсутствие проблем с конденсатом благодаря встроенной дренажной системе со сливным штуцером
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Зарядка переменным током согласно режиму 3, вариант B

 Режим зарядки 3, вариант B  

Режим зарядки 3, вариант B

Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока используются в режиме 3 в варианте B. Это означает, что к ним можно подключать обычные зарядные кабели, перевозимые в багажнике.

Зарядные розетки для Европы

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2 с откидной крышкой, монтажной рамкой и блокировкой  

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2

Стандартизированные инфраструктурные зарядные розетки типа 2 согласно МЭК 62196 рассчитаны на применение в Европе. Phoenix Contact предлагает два различных исполнения:

  • с модульной конструкцией и задним расположением резьбового крепления защитной крышки для установки на передней и задней стенке;
  • Easy Mount с передним расположением резьбового крепления защитной крышки для установки на задней стенке.

При этом инфраструктурные зарядные розетки Easy Mount крепятся на стенке корпуса при помощи соответствующей крепежной рамки. Таким образом можно легко заменить защитную крышку Easy Mount, не открывая настенный короб или зарядную станцию.

  • 20 A / 250 В AC (метрическая)
  • 20 A / 480 В AC (метрическая)
  • 32 A / 250 В AC (метрическая)
  • 32 A / 480 В AC (метрическая)

Зарядные розетки для Китая

Сетевая зарядная розетка по стандарту GB/T с исполнительным элементом  

Инфраструктурная зарядная розетка GB/T

Стандартизированные инфраструктурные зарядные розетки согласно GB/T 20234 предназначены для зарядки в китайской инфраструктуре. Они практически аналогичны инфраструктурным зарядным розеткам типа 2. В соответствии со стандартом наряду с блокирующим механизмом в наличии углубление для рычага инфраструктурного зарядного штекера. Кроме того в соответствии с новым стандартом GB/T каждый силовой контакт оснащен встроенными датчиками температуры.

  • 20 A / 220 В AC (метрическая)
  • 20 A / 440 В AC (метрическая)
  • 32 A / 220 В AC (метрическая)
  • 32 A / 440 В AC (метрическая)

Быстрый и гибкий монтаж

Модульная компактная конструкция инфраструктурных зарядных розеток позволяет монтировать их как на передней, так и на задней стенке корпуса, в том числе в компактных настенных зарядных станциях. Опционально можно установить водоотводный шланг и различные типы защитных крышек. По желанию можно заказать изделие со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием свободного конца кабеля.

Безопасный процесс зарядки

Механизм блокировки надежно предотвращает извлечение инфраструктурного зарядного штекера из розетки во время зарядки. Встроенная в блокировочный механизм электронная система управляет блокировкой и контролирует текущее состояние. В аварийных ситуациях, например, при исчезновении напряжения, механизм блокировки можно разблокировать вручную, открыв зарядную станцию.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close