ПО для управления парком зарядных систем

ПО для управления парком зарядных систем

Интеллектуальное и перспективное

ПО EV Charging Suite объединяет все функции всего в одной программе.

ПО EV Charging Suite образует интерфейс между водителем, пользователем зарядной станции и сети, а также провайдером расчетов. Кроме менеджмента нагрузки программа имеет удобный интерфейс управления зарядными точками и пользователями и поддерживает различные методы авторизации, а также расчет в зависимости от потребления через бекенд провайдера.

Преимущества для вас

  • Интеллектуальный менеджмент нагрузки обеспечивает оптимальное распределение потребляемой мощности и предотвращает превышение нагрузки
  • Простой ввод в эксплуатацию, конфигурирование и контроль вашего зарядного парка через веб-интерфейс
  • Перспективность и масштабируемость благодаря простому добавлению и управлению зарядными точками
  • Надежная регистрация всех процессов зарядки для визуализации в реальном времени и точный расчет через OCPP
  • Удобное присоединение к вышестоящим системам управления зданием и энергией

Интеллектуальное управление нагрузкой для более высокой доступности

Встроенная система управления нагрузкой обеспечивает оптимальное распределение потребляемой мощности между зарядными точками. С одной стороны, это предотвращает срабатывание главного предохранителя вследствие перегрузки и тем самым гарантирует готовность зарядной станции. С другой стороны, вы избегаете высоких издержек, которые могут возникнуть в случае превышения договоренной максимальной мощности.

Зарядная станция с несколькими зарядными точками и центральным терминалом с сенсорной панелью  

Зарядная станция с несколькими точками зарядки, между которыми распределяется подключенная потребляемая мощность. Центральный сенсорный терминал служит для управления пользователями и авторизации.

Простое и удобное конфигурирование при помощи веб-браузера

Ввод вашего зарядного парка в эксплуатацию, конфигурирование и контроль за ним осуществляются при помощи стандартного веб-браузера. Это может происходить классическим способом — с помощью ПК на пульте управления, либо через удаленный доступ с планшета или смартфона.

Пульт управления с мониторами с веб-интерфейсом EV Charging Suite  

Управление и мониторинг зарядной станции через веб-браузер на пульте управления

Добавляйте новые зарядные точки, определяйте разные роли и права пользователей и настраивайте распределение нагрузки в соответствии с вашими требованиями. Кроме этого, от каждой зарядной точки можно получать большое количество диагностической и статусной информации. Зарегистрированные зарядные данные наглядно визуализируются для вас и могут быть экспортированы для внешнего анализа.

Запрос по вашему проекту зарядного парка

Вы являетесь планировщиком или создателем зарядных парков и ищете решение для управления зарядкой и нагрузкой? Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Обращение к клиентам по программному пакету EV Charging Suite

GP Joule выбрала Phoenix Contact поставщиком систем управления зарядкой.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close