Программное обеспечение для управления зарядкой электромобилей

Программное обеспечение для управления зарядным парком

Интеллектуальное управление зарядными станциями

EV Charging Suite позволяет оптимизировать эксплуатацию зарядных станций.

EV Charging Suite представляет собой масштабируемое программное решение для управления зарядкой. Оно оптимизирует процесс эксплуатации зарядных станций, обеспечивает их готовность и гарантирует гибкое расширение системы. Оно образует интерфейс между водителем, провайдером системы расчетов, а также оператором сети и зарядной станции.

Преимущества для вас

  • Интегрированная система управления нагрузкой позволяет избежать дорогостоящих простоев и обеспечить готовность оборудования
  • Простой ввод в эксплуатацию, конфигурирование и контроль через веб-браузер
  • Интуитивно понятное сенсорное управление для водителей электромобилей на терминале
  • Перспективность и гибкость благодаря возможности выбора объема лицензии и простому добавлению новых зарядных точек
  • Небольшой объем работ по установке и настройке конфигурации при помощи предустановленных промышленных ПК

Хорошие причины для интеграции системы управления зарядкой

Парковочный комплекс для сотрудников с возможностями для зарядки  

Пример использования: парковочный комплекс для сотрудников компании с возможностями зарядки

С увеличением количества электромобилей на наших улицах, растет также потребность в возможностях зарядки. Тенденция показывает увеличение зарядных площадей и сокращение времени зарядки.

Проектировщики и монтажники таких зарядных парков сталкиваются с проблемой достижения оптимальной зарядной мощности в каждой точке в ограниченных условиях подключения к сети. При этом необходимо обеспечить безопасность эксплуатации с высокой степенью готовности и учетом других потребителей и производителей электроэнергии.

EV Charging Suite позволяет выполнить данные требования.

Интеллектуальное распределение

Три парковочных места с возможностью зарядки, между которыми производится распределение доступной подводимой мощности  

Доступная подводимая мощность распределяется в соответствии с настраиваемыми правилами

Интегрированная система управления нагрузкой EV Charging Suite позволяет оптимально распределять доступную подводимую мощность на все пункты зарядки в соответствии с настраиваемыми правилами. Это предотвращает срабатывание главного предохранителя вследствие перегрузки и тем самым гарантирует готовность зарядного парка.

Кроме того, это избавляет от высоких издержек, возникающих в случае превышения установленной договором максимальной мощности.

Удобное управление

Пункт управления и контроля зарядным парком  

Управление и мониторинг зарядным парком через веб-браузер

Ввод зарядного парка в эксплуатацию, настройка конфигурации, управление и контроль осуществляются при помощи веб-браузера. Это можно выполнять классическим способом с помощью ПК на пульте управления, либо через удаленный доступ с планшета или смартфона.

Управление пользователями и точками зарядки, а также активация зарядных процессов производится посредством веб-интерфейса. Многочисленные статусные и диагностические данные каждой зарядной точки преобразуются в наглядную визуализацию и могут быть использованы в других программах.

Специальные роли пользователей наделяют операторов оборудования, сервисных техников и обслуживающий персонал соответствующими правами для выполнения любых задач.

Простая загрузка

Точка зарядки выбирается в терминале  

В терминале водитель электромобиля выбирает необходимую точку зарядки

Клиенты зарядного парка, или водители электромобилей, следуют интуитивно понятным указаниям на сенсорном экране главного терминала с момента авторизации до завершения процесса зарядки.

Расчеты выполняются точно в соответствии с параметрами потребления по протоколу открытой зарядной точки (OCPP), по которому программное обеспечение коммуницирует с провайдером системы расчетов.

Инвестирование с учетом требований завтрашнего дня

Структура новых зарядных колонок AC  

Новые зарядные точки добавляются в программное обеспечение простым способом

В соответствии с размером зарядного парка вы получите дифференцированные лицензии на 10, 30 и 50 зарядных точек. Новые зарядные точки добавляются при помощи веб-интерфейса без необходимости повторной настройки конфигурации всего зарядного парка.

Если вашей лицензии будет не достаточно при расширении системы, то можно приобрести лицензию на обновление до 30 или 50 зарядных точек. Таким образом можно инвестировать в будущие и сохранить гибкость при расширении возможностей зарядки.

Умное подключение

Система управления зданием и энергопотреблением Emalytics  

Система управления энергопотреблением позволяет оптимизировать энергопотоки между производителями и потребителями электроэнергии

Опционально EV Charging Suite можно подключить к системе управления зданием и энергопотреблением, например Emalytics. За счет интеграции данных в реальном времени можно оптимизировать взаимодействие всех производителей и потребителей электроэнергии.

Таким образом можно заряжать электромобили безопасным для окружающей среды способом, используя возобновляемые источники энергии, и обеспечить достаточный резерв электроэнергии для других потребителей в здании.

Моментальный старт

Промышленный ПК с сенсорным экраном и установленной EV Charging Suite  

EV Charging Suite можно приобрести предустановленной на соответствующем промышленном ПК

По желанию можно приобрести предустановленную EV Charging Suite на промышленном ПК Valueline, который, например, служит в качестве главного терминала с функциями сенсорного управления. Таким образом можно сэкономить время и деньги на установку и настройку конфигурации.

Серия Valueline рассчитана на использование вне помещений и сохраняет читабельность даже при сильном солнечном излучении. Производительность аппаратного обеспечения соответствует системным требованиям EV Charging Suite.

Заинтересовались?

Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Обращение к клиентам по программному пакету EV Charging Suite

GP Joule выбрала Phoenix Contact поставщиком систем управления зарядкой.


Интервью на Hannover Messe 2019 года

Запись прямой трансляции с производственным руководителем Дирком Фогелем.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close