Зарядные контроллеры

Зарядные контроллеры

Зарядка током — безопасность и гибкость

Наши зарядные контроллеры могут использоваться на любых зарядных станциях — частных, коммерческих и общественных.

Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

Искать в Зарядные контроллеры

Показать все продукты в этой категории

Компоненты управления и контроля Phoenix Contact позволяют создавать зарядные станции переменного и постоянного тока, а также системы, соответствующие действующим стандартам. Широкий ассортимент продукции позволяет создавать различные концепции инфраструктуры для частного, коммерческого и общественного использования со специфическими требованиями.

Преимущества для вас

  • Соответствующие стандарту изделия для создания зарядных станций
  • Интеллектуальная зарядная инфраструктура благодаря стандартизированным протоколам связи
  • Согласованные системные блоки, соответствующие вашим требованиям
  • Высокая гибкость благодаря большому количеству возможностей конфигурации
  • Разработка и производство в соответствии с IATF 16949 и ISO 9001

Зарядные контроллеры переменного тока

Зарядные контроллеры для приложений переменного тока  

Зарядные контроллеры для приложений переменного тока

Зарядные контроллеры Phoenix Contact контролируют и управляют зарядкой электромобилей в соответствии с действующими международными стандартами и нормативами МЭК, GB/Т и SAE. Для любых приложений электромобильности предоставляется подходящее решение управления.

Контроль разностного тока

Модули для контроля разностного тока одной или двух зарядных точек  

Одно- и двухканальный модуль контроля разностного тока

Дифференциальные модули определяют переменные и постоянные токи утечки согласно требованиям стандарта МЭК 62752. В сочетании с имеющимися устройствами защиты от токов утечки эти модули превышают требуемую стандартом степень защиты при зарядке электромобилей.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Конструкция простой зарядной станции переменного тока

От процесса установки до готовой к работе зарядной станции.

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close