Зарядные кабели и розетки для электромобилей

Зарядные кабели и розетки

Безопасно, надежно и удобно

Наши зарядные штекерные системы задают новый стандарт в области энергоснабжения электромобилей.

Вернуться к Оборудование для зарядки электромобилей

Категории

  • Зарядный кабель DC
    Зарядный кабель DC

    Электромобильный зарядный штекер для быстрой зарядки постоянным током по типу 1, типу 2 и стандарту GB/T.

  • Зарядный кабель переменного тока
    Зарядный кабель переменного тока

    Электромобильные зарядные и инфраструктурные штекеры для любых стандартизированных интерфейсов переменного тока.

  • Принадлежности
    Принадлежности для зарядных кабелей и зарядных розеток

    Держатели и ремонтные комплекты для зарядных кабелей и защитные крышки для зарядных розеток.

Искать в Зарядные кабели и розетки

Показать все продукты в этой категории

Благодаря силовым и сигнальным контактам с серебряным напылением, высокоточному контролю температуры и встроенному механизму блокировки наши зарядные кабели, розетки и автомобильные входные разъемы исключительно безопасны и надежны в эксплуатации. Благодаря продуманному дизайну и эргономичной конструкции они просты и удобны в использовании.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для типа 1, типа 2 и GB/T в соответствии со стандартом
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря поверхностям контактов с серебряным покрытием
  • Надежная зарядка благодаря датчикам температуры и инновационному механизму блокировки
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Универсальные зарядные штекерные системы для глобального использования

Обзор всех зарядных штекерных систем  

Обзор всех зарядных штекерных систем

Phoenix Contact предлагает системы зарядки от сетей переменного тока и быстрой зарядки постоянным током, рассчитанные на использование по всему миру.

  • Тип 1 для Северной Америки и Японии
  • Тип 2 для Европы и других стран
  • GB/T для Китая

Зарядный кабель постоянного тока для станций быстрой зарядки

Зарядные кабели постоянного тока для ускоренной зарядки постоянным током  

Зарядные кабели постоянного тока для ускоренной зарядки постоянным током

Мы предлагаем соответствующие стандартам зарядные кабели для быстрой зарядки постоянным током в любой стране мира. Допустимая зарядная мощность составляет до 250 кВт.

Варианты с охлаждением для систем зарядки на высокой мощности (HPC) выдерживают мощность до 500 кВт. Благодаря этому процесс зарядки занимает примерно столько же времени, сколько и заправка топливом автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Зарядный кабель переменного тока для электромобилей, зарядных станций и настенных зарядных устройств

Зарядные кабели переменного тока для обычной зарядки переменным током  

Зарядные кабели переменного тока для обычной зарядки переменным током

Для обычной зарядки переменным током мы предлагаем широкий выбор зарядных кабелей переменного тока мощностью до 26 кВт.

Наряду с вариантами со свободным концом для монтажа в зарядную станцию или настенный короб вы также можете приобрести мобильные кабели для размещения в багажнике электромобиля.

За эргономичный дизайн и современную форму зарядные кабели получили премии German Design Award и iF Design Award.

Зарядные розетки для станций зарядки и настенных коробов

Инфраструктурная розетка с исполнительным элементом, защитной крышкой и монтажной рамкой  

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2 с защитной крышкой

Наши инфраструктурные зарядные розетки применяются в зарядных колонках переменного тока и настенных зарядных станциях и позволяют заряжать электромобиль при помощи мобильного зарядного кабеля.

В ассортименте имеются зарядные розетки, соответствующие европейскому стандарту «Тип 2» и китайскому GB/T. Действующий в Северной Америке и Японии стандарт по типу 1 не предусматривает использование зарядной розетки.

Зарядные розетки для легковых и коммерческих электромобилей

Автомобильные зарядные розетки CCS для комбинированной зарядки переменным и постоянным током  

Автомобильные зарядные розетки CCS для комбинированной зарядки переменным и постоянным током

Универсальные автомобильные зарядные розетки для американской и европейской системы Combined Charging System (CCS) позволяют заряжать электромобили постоянным и переменным током через один разъем.

Благодаря стандартным размерам т. н. «входных разъемов» производители автомобилей могут оставлять в кузове одинаковое монтажное пространство независимо от модели.

Наряду со входными разъемами CCS мы предлагаем входные разъемы постоянного тока для китайского стандарта GB/T.

Принадлежности для зарядных кабелей и зарядных розеток

Защитные крышки для зарядных розеток и держатели для зарядных кабелей  

Защитные крышки для зарядных розеток и держатели для зарядных кабелей

Наши держатели для зарядных кабелей переменного и постоянного тока обеспечивают надежную фиксацию зарядного штекера автомобиля и его защиту от погодных воздействий во время зарядки.

Для защиты инфраструктурных зарядных розеток от осадков и вандализма мы предлагаем самозакрывающиеся и самооткрывающиеся защитные крышки.

Также мы предлагаем ремонтные комплекты, обеспечивающие возможность быстрой и недорогой замены рамки разъема и силовых контактов поврежденного зарядного штекера HPC.


Дополнительные сведения