Светильники для электрошкафа

Светильники для электрошкафа PLD

Светильники для электрошкафа PLD – оптимальное освещение, быстрая установка

Используйте все возможности освещения электрошкафа.

Вернуться к Освещение и сигнализация

Категории

Искать в Светильники для электрошкафа

Показать все продукты в этой категории

Светильники для электрошкафа PLD обеспечивают оптимальное освещение электрошкафа даже в нижней части и устанавливаются быстро без использования инструмента. На выбор предоставляется ассортимент универсальных светильников двух классов мощности, которые идеально учитывают ваши потребности.

Преимущества для вас

  • Оптимальное освещение электрошкафа благодаря использованию высококачественных оптических и призматических элементов
  • Быстрый монтаж без инструмента и универсальное использование благодаря защелкам/клипсам или магнитным креплениям
  • Сертификат UL допускает использование в Северной Америке
  • Серийные схемы облегчают монтажные работы и сокращают время на подключения
  • Долгий срок службы СИД сокращает объем облуживания и частоту замены светильников

Светильник для электрошкафа PLD 600-го класса

Светильник для электрошкафа PLD 600-го класса  

Светильник для шкафа управления PLD 600-го класса можно установить за или под профилем электрошкафа без использования инструмента

В светильники 600-го класса интегрированы высококачественные оптические элементы. Эти элементы способствуют оптимальному освещению электрошкафа до самого нижнего уголка независимо от его ширины. Кроме того, светильники имеют бесконтактный датчик и опциональную розетку с учетом страны использования для быстрого и несложного обслуживания электрошкафа.

  • Оптимальное освещение внутреннего пространства электрошкафа даже в нижней части благодаря высококачественным оптическим элементам
  • Возможность использования в любой части мира и быстрое оформление заказа благодаря широкодиапазонному входу переменного тока и соответствующим розеткам
  • Встроенный датчик экономит затраты на размещение и установку дверного позиционного выключателя
  • Установка без использования инструмента при помощи запатентованной системы защелок экономит время и повышает гибкость

Светильники для электрошкафа PLD 400-го класса

Светильники для электрошкафа PLD 400-го класса  

Светильники для электрошкафа PLD 400-го класса поставляются с тремя разными вариантами длины

В ассортимент продукции также входят светильники 24 В пост. тока 400-го класса. Если в электрошкафу недостаточно места или требуется более экономный вариант, но обеспечивающий оптимальное освещение, то светильники 400-го класса является правильным выбором. Подходящий вариант светильника можно выбрать с учетом необходимой длины. Поворотное светоизлучающее окошко и разные варианты монтажа также позволяют воспользоваться преимуществами гибких возможностей выбранной модели светильника.

  • Оптимальное освещение внутреннего пространства электрошкафа даже в нижней части благодаря призматическим элементам
  • Установка без использования инструмента при помощи клипсовой системы экономит средства и повышает гибкость
  • Благодаря разной длине светильников и поворотному светоизлучающему окошку обеспечивается учет индивидуальных потребностей при освещении электрошкафа
  • Управление при помощи дверного позиционного выключателя позволяет эффективно выполнять обслуживание

Светодиодное освещение – больше, чем просто свет!

Срок службы СИД светильников для электрошкафа PLD составляет не менее 50 000 часов  

Срок службы СИД светильников для электрошкафа PLD составляет не менее 50 000 часов

Долговечность, экономичность и компактность – воспользуйтесь преимуществами современной светодиодной техники при освещении электрошкафа.

Долгий срок службы СИД светильников электрошкафа PLD не менее 50 000 часов позволяет избежать затрат на обслуживание, пока не потребуется замена ламп, и не зависит от частоты включения. Кроме того, вы сокращаете потребление электроэнергии, а также пользуетесь удобством компактных размеров светильников.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги