Назад к обзору

Удаленное обслуживание объединенных в сеть промышленных ПК с Portico

Коробка с ПО Portico  

ПО телеуправления Portico

При помощи ПО Portico вы можете разрабатывать индивидуальные концепции обслуживания и наблюдения для управления машинами или процессами из различных мест. Отображение информации с монитора одного промышленного ПК на мониторах нескольких станций обслуживания без необходимости серверной операционной системы. Работайте на машине при помощи этих станций обслуживания.

Наряду с обслуживанием с нескольких станций ПО Portico предлагает возможность исправления ошибок на удаленных системах, например, для поиска ошибок с OEM на машине или процессе клиента через интернет.

ПО для обслуживания с нескольких станций

Обслуживание с нескольких станций с Portico  

Не зависимая от расстояний реализация обслуживания с нескольких станций

ПО Portico основывается на архитектуре клиент-сервер. С его помощью вы можете создавать связь точка-точка:

  • Между отдельным клиентом и тонким клиентом
  • Между монитором отдельного устройства и до 16 тонких клиентов

Инструмент для конфигурации предоставляет Вам удобное управление правами доступа. Благодаря однозначному определению прав пользователей вы предотвращаете одновременное обслуживание и защищаете установку от несанкционированного доступа.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Удаленное обслуживание объединенных в сеть промышленных ПК с Portico