Прочные штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH.
Штекерные соединители плата-плата FINEPITCH — впервые предложенные компанией Phoenix Contact экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат различной формы, высоты и размера с шагом 0,8 мм и 1,27 мм.
Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH 0,8 благодаря своей инновационной системе контактов ScaleX обеспечивают надежную высокоскоростную передачу данных. Это идеальное решение для создания прочных и отвечающих требованиям промышленности соединений печатных плат. Экран соединителей обеспечивает эффективную защиту от ЭМВ в обоих направлениях.
Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов ScaleX.
Различные варианты числа выводов, конструкции и высоты пакета при высокой безопасности сопряжения.
Технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов.
Штекерные соединители плата-плата серии FINEPITCH 1,27 обеспечивают надежное соединение печатных плат внутри устройства. Воспользуйтесь возможностью гибкого выбора положения печатных плат. Реализуйте мезонинные и копланарные соединения, материнские и дочерние платы, а также соединения плоскими шлейфами.
Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов.
Различные варианты числа выводов, конструкции и высоты пакета при высокой безопасности сопряжения.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в