Базовые корпуса EH

Базовые корпуса EH

Корпусная система с интегрированной технологией подключения

Возможность свободного выбора технологии подключения печатной платы и более 100 возможных комбинаций: базовые корпуса для универсального применения.

Вернуться к Корпуса для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Базовые корпуса EH

Показать все продукты в этой категории

Система корпусов EH позволяет реализовывать разнообразные и универсальные концепции корпусов. Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки дают более 100 возможных комбинаций.

Преимущества для вас:

  • Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
  • Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
  • Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтальное, фронтальное, перпендикулярное лицевой панели)
  • Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
  • Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций

Установка печатной платы в трех направлениях

Установка печатной платы в трех направлениях  

Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки

Новое определение гибкости: семь вариантов монтажной ширины, два варианта монтажной ширины и три варианта крышки позволяют создавать модульные системы устройств универсальной конструкции.

  • Монтажная ширина корпуса от 22,5 до 90 мм
  • Монтажная высота корпуса 110,5 и 54 мм
  • Монтаж корпуса при помощи защелок вместо винтов
  • Интегрированное поле для маркировки
  • Вентиляционные отверстия

Множество вариантов крышек

Множество вариантов крышек  

Подходящие крышки для всех технологий подключения

Универсальность, которая является основной идеей серии EH, характерна и для конструкции крышки. Открытое клеммное пространство обеспечивает гибкость при выборе технологии подключения печатной платы.

  • Крышка с открытым клеммным пространством с двух сторон
  • Крышка с открытым клеммным пространством с одной стороны
  • Закрытая крышка

Гибкое крепление

Гибкое крепление  

Различные возможности фиксации

Монтаж на монтажную рейку или стену для установки устройства в соответствии с условиями применения.

  • Исполнения с фиксирующей скобой для установки на стандартную монтажную рейку NS 35/7,5
  • Исполнения корпусов для настенного монтажа

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконный кабель  

Простота интеграции оптических индикаторов сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Корпусная система EH

Простота реализации универсальных концепций устройств

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close