Барьерный разъем

Барьерный разъем

В комбинации просто и быстро

Кольцевые кабельные наконечники позволяют производить разводку удобно и быстро.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

  • Проходные клеммы
    Подключение с кольцевым кабельным наконечником

    Соедините два проводника просто при помощи экономящих пространство проходных клемм.

Искать в Барьерный разъем

Показать все продукты в этой категории

Работайте удобно: барьерные клеммы BT производства Phoenix Contact позволяют удобно и надежно подсоединять проводники. В комбинации с технологией подключения Push-in принцип винтового соединения с подпружиненным винтом позволяет производить разводку быстро и просто

Преимущества для вас

  • Свободный выбор технологии подключения — соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
  • Удобное подсоединение с кольцевым кабельным наконечником по принципу винтового соединения с подпружиненным винтом, благодаря встроенному стопорному элементу обслуживание не требуется
  • Просто и без инструмента подсоединять напрямую многовыводные разъемы Push-in
  • Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек
  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя.
  • Максимальный обзор благодаря маркировке большого размера и обозначениям каждой клеммы
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Принцип винтового соединения с подпружиненным винтом

Удобное подключение с кольцевым кабельным наконечником  

Удобное подключение с кольцевым кабельным наконечником

Удобное и надежное подключение с кольцевым кабельным наконечником:

  • Удобное подсоединение проводника при помощи невыпадающих подпружиненных соединительных винтов
  • Автоматическое центрирование винта благодаря оптимальным направляющим в корпусе клеммы
  • Не требующее обслуживания вибростойкое винтовое соединение благодаря встроенной пружинной шайбе
  • Простое подсоединение нескольких проводников
  • За счет большой силы контакта и большой поверхности контакта для извлечения проводника требуется большое усилие.

Технология соединения Push-in

Технология соединения Push-in  

Технология Push-in

Простота применения — прочность соединения:

  • Подсоединение проводников напрямую без использования инструмента для жестких проводников или жил с кабельными наконечниками
  • Благодаря пружине особой формы можно легко вставлять проводники с кабельными наконечниками сечением от 0,25 мм² при одновременном максимальном усилии извлечения
  • Нажимная кнопка позволяет просто отсоединять подключенные провода с помощью любого инструмента без прямого контакта с токопроводящими компонентами
  • Для подключения гибких проводов сечением от 0,14 мм² без кабельного наконечника при вводе необходимо просто нажать на кнопку

Клеммные блоки Push-in

Клеммные блоки Push-in  

Клеммные блоки Push-in

В наличии клеммные блоки PT с технологией подключения Push-in и сечением от 1,5 мм² до 150 мм², подходящие для выполнения любой задачи.
Различные серии клемм учитывают требования всех приложений, например, в железнодорожной или энергетической промышленности, а также во взрывоопасных областях производственной промышленности.

Электротехнические клеммы обладают всеми преимуществами системы CLIPLINE complete. К ним относятся возможность свободного комбинирования всех технологий подключения и стандартизированные принадлежности.

Высокое качество

Соединения должны быть надежными — это наше требование. Качество нашей продукции — основное условие для выполнения этого требования. Все начинается с выбора материалов.

Металлические детали из прочного медного сплава, устойчивого к трещинам и коррозии:

  • Без создания элементов в условиях влажности
  • Безопасные условия для контактов
  • Слабый нагрев благодаря хорошей электрической проводимости

Изоляционный корпус из эластичного и ударопрочного поликарбоната:

  • Пригодность для переработки, без галогенов и стойкий к УФ-излучению
  • Хорошая тропико- и термитостойкость
  • Рабочие температуры -40 °C до +130 °C
  • Стабильность размера и хорошая теплостойкость
  • Высокая химическая стойкость
  • Превосходные качества старения
  • Сертификация согласно UL 94 для класса воспламеняемости V0

 

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Барьерные клеммы BT — надежность независимо от области применения

Высочайшая надежность контакта даже в экстремальных условиях