Axioline P – модульный прокси

Модульный прокси Axioline P

Соединение PROFIBUS PA с PROFINET

Надежность и безопасность для высокой степени готовности оборудования.

Вернуться к Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Категории

Искать в Axioline P – модульный прокси

Показать все продукты в этой категории

PROFINET сочетает в себе преимущества PROFIBUS с современной технологией Ethernet. Модульный прокси Axioline P обеспечивает прямое соединение сегментов PROFIBUS PA с сетью PROFINET. Высокая надежность обеспечивается различными механизмами резервирования.  Повышайте степень готовности вашего оборудования и его перспективность.

Преимущества для вас

  • Модули резервирования PROFINET (S2, R1 и R2) и резервный блок питания для каждого сегмента PROFIBUS PA повышают степень готовности установки
  • Прямое подключение устройств PROFIBUS PA к PROFINET экономит время и затраты на дополнительные интерфейсы
  • Экономичная модернизация комплектного оборудования и объединение проверенных систем полевых шин с системами цифровизации настоящего и будущего
  • Технология FDT/DTM упрощает управление устройствами прокси-станции, а также для подключенными устройствами PROFIBUS PA
  • Модульные прокси Axioline P являются частью системы COMPLETE line

Axioline P – компоненты модульного прокси

Сочетание различных инновационных компонентов обеспечивает модульное построение и таким образом перспективность самых разных моделей установки.

Компоненты модульного прокси
1

Высокая степень готовности системы благодаря поддержке общего резервирования PROFINET уровней S2, R1 и R2

2

Быстрое подключение сегментов PROFIBUS PA благодаря технологии подключения push-in

3

Резервные модули питания полевой шины для снабжения энергией сегментов PROFIBUS PA

4

Прочная механика - Высокая степень готовности оборудования благодаря надежности механических элементов, ударопрочности и виброустойчивости

5

Подходящий комплект экранов для простого подсоединения экранированных проводников

Экономичная модернизация комплектного оборудования

Подсоединение датчиков к модульному прокси  

До восьми сегментов PROFIBUS PA на станцию и подсоединение старых датчиков, например, HART или Modbus/RTU

Станция модульной конструкции через устройство сопряжения с шиной обменивается данными с устройством управления PROFINET, например, с распределенной системой управления (DCS). К отдельным выводам прокси на выбор можно подключить до восьми сегментов PROFIBUS PA. Для обеспечения помехоустойчивости отдельных сегментов имеется подходящая технология экранирования.

Датчики PROFIBUS PA соединяются напрямую с модульным прокси Axioline P.

Это позволяет интегрировать в сети PROFINET проверенные временем системы полевых шин, такие как HART или Modbus/RTU. Это реализуется через шлюзы PROFIBUS PA, которые подсоединяются к модульному прокси Axioline P.

Резервирование для PROFINET

Модель резервирования PROFINET  

Общее резервирование PROFINET уровня S2

Устройство сопряжения с PROFINET-шиной AXL P BK PN AF соответствует спецификации по реализации общего резервирования S2 при использовании одного устройства сопряжения. Для соответствия уровням общего резервирования PROFINET R1 и R2 необходимо два устройства сопряжения с шиной. Реализованная в устройстве спряжения с шиной функция «горячей замены» обеспечивает высокую степень готовности системы.

Резервирование питания

Модель для резервирования питания  

Два модуля питания на один сегмент PROFIBUS PA

Для питания сегмента PROFIBUS PA можно использовать отдельный модуль питания полевой шины.

Высокая отказоустойчивость и надежность процесса достигается установкой двух модулей питания в один цоколь, то есть резервированием питания сегмента PROFIBUS PA. Светодиодный индикатор на модуле питания отображает состояние модуля и резервирования.