Axioline F - безопасные модули ввода-вывода

Axioline F – безопасные устройства ввода-вывода

Безопасность в любой сети

Реализуйте функциональную безопасность просто и быстро.

Искать в Axioline F - безопасные модули ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

С технологией PROFIsafe или SafetyBridge Technology. Безопасные модули ввода-вывода для Axioline F позволяют просто реализовать приложения безопасности. И все это без контроллера безопасности и независимо от используемой сети.

Преимущества для вас

  • Технология SafetyBridge Technology обеспечивает возможность реализации не зависящих от сети и контроллера систем безопасности
  • Гибкость применения благодаря совместимости со всеми распространенными шинными системами
  • Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF

SafetyBridge Technology — гибкая и надежная

Топология принципа технологии SafetyBridge Technology  

Принцип технологии SafetyBridge

Технология SafetyBridge означает, что модули ввода и вывода обмениваются между собой сигналами безопасности. Поскольку модули самостоятельно обрабатывают функции безопасности, они используют стандартные устройства управления и сеть только в качестве средств передачи.

Функции безопасности в стандартных приложениях можно экономично реализовать без использования контроллера безопасности и безопасной системы полевой шины.

При этом безопасные модули ввода-вывода с технологией SafetyBridge Technology соответствуют всем требованиям безопасности до SIL 3 или PL e.

Простая интеграция во все распространенные сети

Безопасные устройства ввода-вывода для Axioline F  

Безопасные модули ввода-вывода Axioline F

Модули ввода-вывода SafetyBridge могут не только гибко использоваться в сети, они совместимы со всеми распространенными системами шин.

  • PROFINET
  • Profibus
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • sercos

Безопасные модули ввода-вывода могут работать в смешанных сетях PROFIBUS и PROFINET вместе с контроллером. В зависимости от стандартного контроллера и системы шины выберите подходящий шинный интерфейс из ассортимента модульных систем ввода-вывода Inline или Axioline F.