Axioline F - модульная блочная система ввода-вывода

Axioline F

Быстро, прочно, просто

Быстрая регистрация данных и простота работы – даже в самых неблагоприятных условиях.

Вернуться к Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Категории

Искать в Axioline F - модульная блочная система ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Система ввода-вывода Axioline F блочной конструкции для электрошкафа. Система Axioline F поддерживает любые протоколы передачи данных на базе Ethernet, доступна в различных исполнениях и гарантирует наивысшую гибкость.

Преимущества для вас

  • Повышение производительности машин благодаря особо быстрой и синхронной регистрации сигналов
  • Особо прочная механика, ударо- и вибростойкость обеспечивают работу даже в неблагоприятных условиях и повышают степень готовности оборудования
  • Сократите время монтажа благодаря быстрой разводке и простому обслуживанию

Axioline F – специалист в электрошкафу

Система ввода-вывода Axioline F и ее преимущества
1Быстрая коммуникация - наилучшая производительность благодаря высокой скорости локальной шины
2Быстрый и интуитивно понятный монтаж кабельной разводки благодаря цветовой маркировке контактов даже при подключении нескольких проводников
3Простое подключение реле при помощи системной кабельной разводки (FLK)
4Интеграция модулей для низкого напряжения без дополнительных средств для обеспечения безопасности изоляции
5Индивидуальная и быстрая маркировка при помощи систем печати MARKING system
6

Прочная механика - Высокая степень готовности оборудования благодаря надежности механических элементов, ударопрочности и виброустойчивости

7Быстрая замена модуля с использованием имеющейся разводки
8

Простой монтаж - Простая и быстрая сборка станций без использования специального инструмента

От компонентов до систем

Модульная система ввода-вывода Axioline F подходит для любых требований. Быстрая и синхронная регистрация сигналов повышает выход продукции вашей машины с контроллером от Phoenix Contact или во всех распространенных сетях с подходящим шинным соединителем.

Приложения безопасности реализуются при помощи PROFIsafe или технологии SafetyBridge Technology. Кроме того, мы предлагаем большой выбор модулей ввода-вывода с самыми разнообразными функциями.

Контроллер Axiocontrol, шинный соединитель, безопасные устройства ввода-вывода и устройства ввода-вывода с различными функциями

Контроллер Axiocontrol, шинный соединитель, безопасные устройства ввода-вывода и устройства ввода-вывода с различными функциями

Axioline F - быстро, прочно и просто

Видео о системе ввода-вывода Axioline F

Axioline F – прочность конструкции и механических компонентов и скорость

Система ввода-вывода Axioline F прочной модульной конструкции. Передавайте данные в реальном времени с уровня устройств ввода-вывода контроллеру с высокой помехоустойчивостью и ЭМС. Экономьте время при подсоединении датчиков и исполнительных элементов. Воспользуйтесь преимуществами простого использования.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Система ввода-вывода Axioline F

Особенности и возможности системы ввода-вывода Axioline F


Axioline F — Profinet

Ввод станции ввода-вывода Profinet в эксплуатацию на портале TIA Portal


Axioline F - МЭК 61850

Конфигурирование коммуникации GOOSE

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close