Компоненты IO-Link Axioline E

Компоненты IO-Link Axioline E

Больше возможностей

Используйте компоненты IO-Link, чтобы повысить возможности систем связи.

Вернуться к Axioline E - модульно-блочная система ввода-вывода

Категории

Искать в Компоненты IO-Link Axioline E

Показать все продукты в этой категории

Компоненты IO-Link для Axioline E позволяют увеличить функциональные возможности устройств Axioline E. Используйте модули IO-Link для экономичной обработки аналоговых сигналов в поле или увеличения количества каналов цифровых, децентрализованных устройств ввода-вывода.

Преимущества для вас

  • Экономичный способ обработки и вывода аналоговых входных и выходных сигналов в поле
  • Эффективный способ обработки и вывода распределенных сигналов в поле при помощи модулей ввода-вывода IO-Link
  • Быстрое подключение датчиков и исполнительных элементов при помощи технологии быстрой фиксации SPEEDCON

Модульность в полевых условиях

Устройства IO-Link для Axioline E позволяют охватить все количество вводов-выводов. До восьми компонентов IO-Link можно использовать, чтобы превратить ведущее устройство IO-Link Axioline E в модульную станцию ввода-вывода, способную обрабатывать и выдавать распределенные сигналы вашего оборудования или машины. При этом проектирование установки практически не зависит от типа используемой сети. Axioline E предлагает ведущие устройства IO-Link для любых распространенных сетей – в пластиковом или металлическом корпусе.

Модульность в полевых условиях благодаря компонентам IO-Link для Axioline E  

Компоненты IO-Link расширяют объем функций устройства Axioline E

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close