Назад к обзору

Максимальная общая потребляемая мощность для Европы

Критерии расчета производительности

Место установки

Беспрепятственное поглощение солнечных лучей 365 дней в году.

  • Ориентация солнечных модулей: в южном направлении (при установке в северном полушарии)
  • Наклон солнечных модулей: оптимальный наклон в зимнее время составляет 60°
  • Затенение: необходимо учитывать возможность появления зданий или рост деревьев в будущем

Время года

Параметры системы питания от солнечных батарей расчитываются для наименее благоприятного месяца (зимы). В это время солнечные панели вырабатывают всего около 1/4 мощности по сравнению с летними месяцами.

Максимальная потребляемая мощность по регионам на карте Европы

Максимальная потребляемая мощность при круглогодичной постоянной нагрузке в зависимости от резерва хода (см. таблицы).

Общая потребляемая мощность с запасом хода RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Осло I1 Вт1 Вт1 Вт1 Вт1 Вт
Ганновер II2,5 Вт2,5 Вт2,5 Вт2,5 Вт2,5 Вт
Мюнхен III4,5 Вт4,4 Вт4,2 Вт4,0 Вт3,8 Вт
Бордо IV6 Вт5,8 Вт5 Вт4,5 Вт3,8 Вт
Рим V8 Вт7,5 Вт6 Вт4,8 Вт3,8 Вт
Мадрид VI9 Вт8 Вт6 Вт4,8 Вт3,8 Вт
Севилья VII11 Вт9,5 Вт6 Вт4,8 Вт3,8 Вт

*запас хода [дни]

Общая потребляемая мощность с запасом хода RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Осло I3 Вт3 Вт3 Вт3 Вт3 Вт
Ганновер II5 Вт5 Вт5 Вт5 Вт5 Вт
Мюнхен III9 Вт8,8 Вт8,5 Вт8,2 Вт8 Вт
Бордо IV13 Вт12 Вт11 Вт10 Вт8,5 Вт
Рим V16 Вт15 Вт13 Вт11 Вт8,5 Вт
Мадрид VI18 Вт16 Вт14 Вт11 Вт8,5 Вт
Севилья VII23 Вт20 Вт14 Вт11 Вт8,5 Вт

*запас хода [дни]

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close