Автономное энергоснабжение

Простота и целостность

Простота и целостность

Наши системы питания от солнечных батарей обеспечивают питание Ваших внешних станций независимо от электрической сети, даже короткими, темными, зимними днями.

Вернуться к Блоки питания и ИБП

Категории

Искать в Автономное энергоснабжение

Показать все продукты в этой категории

Система питания от солнечных батарей дает достаточно электроэнергии для питания постоянным током 12 В или 24 В, например, модулей радиосвязи, GSM-модемов и децентрализованных чувствительных элементов.

Преимущества для Вас

  • Идеальная настройка - комплексная система, включающая крепежные материалы, регулятор заряда, солнечные модули, батареи, защиту от перенапряжений и защитные устройства.
  • Простота ввода в эксплуатацию: предварительно смонтированный шкаф управления
  • Широкие возможности применения благодаря универсальному держателю модулей с регулируемым углом наклона

Области применения

Система питания от солнечных батарей на природе  

Система питания от солнечных батарей может применяться для всех децентрализованных приложений с низким энергопотреблением.

Системы питания от солнечных батарей могут применяться для всех удаленных приложений с низким энергопотреблением:

Водоснабжение и канализация

  • Контроль утечек в хозяйственно-питьевых водопроводах
  • Реле контроля уровня наполнения водосборных бассейнов
  • Измерение уровня воды в реках и водохранилищах

Снабжающие системы

  • Контроль трубопроводов в нефтегазовой отрасли
  • Реле контроля уровня наполнения емкостей

Применение в повторителях

  • Компенсация помех и большой удаленности

Среди других областей применения - наблюдение за метеорологическими данными в горных районах и управление станциями спуска лавин.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close