Назад к обзору

Определение необходимой общей потребляемой мощности

Примеры расчета

Системы питания от солнечных батарей проектируются по всему миру для применения в различных сферах дейстельности, включая энергоснабжение промышленных систем радиосвязи (например, RAD-Line, модемы GSM). При этом из-за различной интенсивности солнечного излучения различается и общая потребляемая мощность.

Условия бесперебойной эксплуатации:

  • незатенённое в течение всего года место установки
  • оптимальный угол наклона
  • оптимальная ориентация солнечных панелей

Система питания от солнечных батарей Solarsysteme RAD-SOL-SET-24-100

Общая потребляемая мощность расcчитывается исходя из потребления электроэнергии используемого модуля радиосвязи и напряжения системы 24В.

Пример 1: 
Приемник системы UD (например, RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 мA
Токовая петля+ 20 мA
Два цифровых выхода+ 5 мA
Системный резерв+ 20 мA
Максимальная общая потребляемая мощность при непрерывной эксплуатации= 99 мА x 24 В = 2,38 Вт
Пример 2: 
Передачик системы UD (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 мA
Токовая петля+ 20 мA
2 цифровых входа+ 2,5 мA
Системный резерв 25%+ 10 мA
Максимальная общая потребляемая мощность при непрерывной эксплуатации= 50,5 мА x 24 В = 1,2 Вт

Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close