Автоматы

Автоматы

Универсально и быстро

Экономьте время и деньги за счет автоматизации Ваших технологических процессов.

Вернуться к Инструменты

Категории

  • Автоматические резаки
    Автоматический резак

    Автоматическое устройство быстро и точно разрезает как твердые, так и гибкие кабели.

  • Автоматы для обжима
    Автоматы для обжима

    Автомат для обжима кабелей отличается универсальностью и компактностью конструкции.

  • Автоматы для снятия изоляции
    Автомат для снятия изоляции

    Инструмент отличается легкостью управления и максимально возможной гибкостью при удалении изоляции с проводов любого типа.

Резка, снятие изоляции и обжим: автоматизируйте эти три этапа и вы заметите экономическую выгоду даже при работе с малым и средним количеством проводов.

Преимущества для вас

  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея, вращающихся ручек и кнопок с цифрами
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321