Назад к обзору

Советы по проведению монтажа

Разумеется, Вы хотели бы выполнить монтаж Вашей кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов наилучшим образом. Даже с учетом суровых условиях эксплуатации Вы рассчитываете на длительную эксплуатации и в целом хотели бы снизить затраты.

Радиус изгиба

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: радиус изгиба  

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: радиус изгиба

При подвижном монтаже преимуществом является наличие большого радиуса изгиба.

Следует обратить внимание на то, что чем больше радиус изгиба, теи меньше будет напряжение, возникающее при движении.

Следствием этого являеся более длительный срок эксплуатации провода. Также при этом следует учитывать минимальный радиус изгиба, допустимый для конкретного провода.

Вернуться вверх

Нагрузка

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: нагрузка  

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: нагрузка

Следует предусмотреть достаточную кабельную петлю в точке соединения. Это позволит предотвратить преждевременное возникновение усталости материала.

При возникновении дополнительных нагрузок остается диапазон для снятия напряжения.

Вернуться вверх

Подвижный монтаж

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: длина провода  

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: длина провода

При подвижном монтаже следует обратить внимание на выбор соответствующей длины провода. Это позволит наилучшим образом снизить нагрузку от растяжения.

Соответствующую длину провода можно получить, например, при помощи кабельных петель и тяговых цепей

Вернуться вверх

Провод в каблеукладчиках

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: провод в каблеукладчиках  

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: провод в каблеукладчиках

Провода одинакового диаметра можно прокладывать внутри каблеукладчика по отдельности, свободно, рядом друг с другом.

Если провода имеют разный диаметр, то для продления срока эксплуатации следует установить разделительную или промежуточную перегородку.

Разделение проводов

Проложите тяжелые провода снаружи. А наши легкие кабели для датчиков и исполнительных элементов - внутри.

В идеале следует освободить кабель от нагрузки растяжения с обеих сторон. Или, как минимум, на подвижном конце тяговой цепи.

Свободно в пределах радиуса кривизны

Провода должны абсолютно свободно двигаться в пределах радиуса кривизны. Это позволит избежать принудительного перемещения тяговой цепи.

Важно: при прокладке кабелей соблюдайте предписания изготовителя тяговой цепи.

Вернуться вверх

Пучок кабелей

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: пучки кабелей  

Установка кабельной разводки для датчиков и исполнительных элементов: пучки кабелей

При формировании пучков из отдельных проводов следует обратить внимание на то, чтобы кабель мог свободно двигаться, и провода при этом не деформировались.

Для прокладки круглых проводов разного наружного диаметра применяются промежуточные перегородки.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабель для датчиков/исполнительных элементов

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close