Аварийное оповещение

Релейные модули SMS, чтобы всегда иметь новейшую информацию

Избежать простои

Всегда иметь свежую информацию даже при отсутствии постоянной связи.

Вернуться к Удаленная связь

Категории

Искать в Аварийное оповещение

Показать все продукты в этой категории

Часто несколько коммутационных операций или проверку оборудования в автономных внешних станциях выполняет на месте сервисный инженер. Неисправности приводят к простою оборудования и высоким затратам. При помощи системы автоматического оповещения можно дистанционно выявлять неисправности; и все это без сложного и дорогостоящего широкополосного соединения.

Преимущества для вас

  • Минимальное время простоя машин и установок благодаря системе автоматического оповещения посредством СМС и электронной почты
  • Сокращение затрат на связь благодаря событийно-ориентированной системе оповещения
  • Оповещение по СМС при отказе электропитания
  • Универсальное использование в качестве модели перем. и пост. тока с расширенным диапазоном напряжения

Контроль датчиков и коммутация реле

Оповещение при помощи TC Mobile I/O  

Событийно-ориентированный контроль, оповещение и коммутация посредством сети мобильной связи

Легко и безопасно контролируйте состояние аналоговых и цифровых датчиков при помощи мобильной радиосети и переключайте реле дистанционно. Компактная система оповещения TC MOBILE I/O X200 надежно передает данные по СМС или электронной почте.

При превышении уровня, изменении статуса на цифровом входе или через регулярные интервалы поступает сообщение от системы TC MOBILE I/O X200. Таким образом вы обладаете новейшей информацией.

Система TC MOBILE I/O X200 поставляется в исполнении для постоянного тока в диапазоне напряжения от 10 до 60 Вольт и переменного тока в диапазоне от 93 до 250 Вольт. Особенность устройств пост. тока заключается в том, что помимо четырех цифровых входов у них есть два дополнительных аналог. входа, на которых можно измерять как напряжение, так и ток.

Все устройства отличаются особым удобством использования и универсальностью благодаря широкому диапазону напряжения и различным входам.

Дополнительно к компактной системе оповещения TC MOBILE I/O X200, которая имеет оптимальные параметры для выполнения небольших задач оповещения и коммутации, функции оповещения также реализованы в промышленных маршрутизаторах Phoenix Contact. Они также оборудованы цифровыми входами, позволяющими, наряду с подключением к интернету, также отправлять сообщения по СМС или электронной почте. Независимо от того, имеется ли проводное соединение с TC DSL ROUTER или соединение по сети мобильной связи с TC ROUTER.

Программный интерфейс позволяет устройствам также отправлять сообщения контроллера посредством Ethernet. Таким образом из системы управления можно отправлять неограниченное количество сообщений с цифровых входов при изменении статуса. Также за пределами пульта управления вы имеете полную информацию о состоянии вашего процесса.

Компактная система оповещения теперь передает данные посредством приложения

TC MOBILE I/O X200  

Бесплатное приложение для системы выдачи сообщений

Благодаря новому микро-ПО система TC MOBILE I/O X200 обменивается данными при помощи приложения для смартфона (iOS и Android). Так вы можете удобно коммутировать выходы при помощи приложения и всегда контролировать статус вашего устройства.

Приложение TC-Mobile I/O еще больше упрощает использование устройства и заменяет написание СМС. Аварийный сигнал поступает, как обычно, по СМС и электронной почте. Таким образом обеспечивается хорошая досягаемость в полевых условиях.