Принадлежности для штекерных зарядных систем

Принадлежности для штекерных зарядных систем

Выгодное дополнение

Принадлежности расширяют функциональность штекерных зарядных систем.

Вернуться к Зарядные вставные системы

Категории

Искать в Принадлежности для штекерных зарядных систем

Показать все продукты в этой категории

В дополнение к штекерным зарядным системам Phoenix Contact в ассортименте имеются различные принадлежности.

Преимущества для вас

  • Оптимальная защита электромобильного зарядного штекера в процессе зарядки благодаря устойчивым держателям
  • Долговечность инфраструктурных зарядных розеток благодаря крышке с защитой от атмосферных воздействий
  • Гибкие возможности позиционирования защитной крышки инфраструктурных зарядных розеток на передней и задней стенке
  • Разработка и производство в соответствии с IATF 16949 и ISO 9001

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток типа 2 и GB/T  

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток типа 2 и GB/T

Для защиты инфраструктурных зарядных розеток от погодных воздействий в соответствии с IP54 Phoenix Contact предлагает защитные крышки самых разных форм. Кроме того, на них можно нанести индивидуальный логотип. Выберите защитную крышку для приложения.
Защитные крышки GB/T отличаются типом механизма — самозакрывающиеся или самооткрывающиеся. Монтажное положение выбирается свободно. Поэтому крышку можно монтировать слева, справа, сверху или снизу.

  • Тип 2, самозакрывающаяся, винты сзади
  • Тип 2, самозакрывающаяся, винты спереди (исполнение Easy Mount)
  • GB/T, самозакрывающаяся, винты сзади
  • GB/T, самооткрывающаяся, винты сзади

Держатели для электромобильных зарядных штекеров

Фиксаторы стояночного положения электромобильных зарядных штекеров в процессе зарядки  

Держатели для электромобильных зарядных штекеров

Для навешивания зарядного штекера на зарядной станции необходимо использовать подходящий держатель. Он обеспечивает надежную защиту и крепление во время перерывов между зарядками. Эти так называемые парковочные места можно устанавливать произвольно на передней или задней стенке. В зависимости от стандарта зарядки вы найдете подходящие держатели:

  • Тип 1 AC
  • Тип 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS тип 1 DC
  • CCS тип 2 DC
  • GB/T DC