Принадлежности для зарядных кабелей и зарядных розеток

Принадлежности для зарядных кабелей и зарядных розеток

Выгодное дополнение

Принадлежности расширяют функциональность штекерных зарядных систем.

Вернуться к Зарядные кабели и розетки

Категории

Искать в Принадлежности

Показать все продукты в этой категории

В дополнение к нашим зарядным кабелям и розеткам мы предлагаем широкий выбор подходящих принадлежностей. Компоненты позволяют реализовывать дополнительные полезные функции, например, расширенную защиту от погодных воздействий, или быстро и выгодно ремонтировать поврежденные зарядные кабели.

Преимущества для вас

  • Надежная защита зарядных интерфейсов от погодных воздействий и вандализма
  • Надежная фиксация зарядных штекеров в промежутках между зарядками
  • Единообразное обозначение зарядных станций и настенных зарядных устройств с нанесением логотипа вашей компании
  • Быстрый и выгодный ремонт зарядных штекеров в случае повреждения
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Ремонтные комплекты для охлаждаемых зарядных кабелей DC

Ремонтный комплект для охлаждаемых зарядных кабелей постоянного тока  

Ремонтный комплект для охлаждаемых зарядных кабелей DC

Зарядные кабели и в особенности их разъемы на общественных зарядных станциях подвергаются высоким механическим нагрузкам.

Мы предлагаем ремонтные комплекты, обеспечивающие возможность быстрой замены рамки разъема и силовых контактов поврежденного зарядного штекера HPC, что сводит к минимуму время простоя оборудования и избавляет от необходимости дорогостоящей замены всего зарядного кабеля HPC.

  • CCS тип 1
  • CCS тип 2

 

Держатели для зарядных кабелей переменного и постоянного тока

Фиксаторы стояночного положения электромобильных зарядных штекеров в процессе зарядки  

Держатели для зарядных штекеров

Для навешивания зарядного штекера на зарядную станцию необходим подходящий держатель. Он обеспечивает надежную защиту и крепление во время перерывов между зарядками. Эти так называемые парковочные места можно устанавливать произвольно на передней или задней стенке. В зависимости от стандарта зарядки вы найдете подходящие держатели:

  • Тип 1
  • CCS тип 1
  • Тип 2
  • CCS тип 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток типа 2 и GB/T  

Защитные крышки для инфраструктурных зарядных розеток типа 2 и GB/T

Для защиты инфраструктурных зарядных розеток от погодных воздействий в соответствии с IP54, а также от физического вмешательства мы предлагаем подходящие защитные крышки. Для оформления ваших зарядных колонок или настенных зарядных станций в едином фирменном стиле по запросу возможно индивидуальное нанесение логотипов вашей компании.

Защитные крышки GB/T обладают теми же преимуществами, что и защитные крышки для розеток типа 2, но различаются по типу механизма: самозакрывающегося или самооткрывающегося.

  • Тип 2, самозакрывающаяся, винты сзади
  • Тип 2, самозакрывающаяся, винты спереди вертикально
  • Тип 2, самозакрывающаяся, винты спереди горизонтально
  • GB/T, самозакрывающаяся, винты сзади
  • GB/T, самооткрывающаяся, винты сзади