Устройства ввода-вывода для AS-Interface

Простая и быстрая разводка в поле с интерфейсом

Простая автоматизация

Сократите затраты: простота монтажа и применения.

Вернуться к Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Категории

Искать в Устройства ввода-вывода для AS-Interface

Показать все продукты в этой категории

Хотите сэкономить время, использовать меньше кабелей и быстро и просто подключать оборудование к сети в поле? Компоненты для сетей интерфейса "сенсор-актуатор" являются умным решением.

Преимущества для Вас

  • Инновационные технологии подключения экономят Ваше время
  • Все от одного производителя благодаря широкому ассортименту продукции
  • Подключение без инструментов благодаря технологии быстрого подключения.

Подходящий вариант для Вашего оборудования

Два варианта корпуса для различных требований  

Два варианта для различных областей применения

Вы можете подключать устройства интерфейса «сенсор-актуатор» напрямую, при помощи плоского кабеля или в качестве компактного устройства с разъемом М12 для интерфейса «сенсор-актуатор». Устройства ввода-вывода для интерфейса "сенсор-актуатор" с IP67 для установки в полевых условиях. 

  • Устройства ввода-вывода с разъемом M12 отличаются новой технологией подключения без инструмента к системе интерфейса "сенсор-актуатор". Это обеспечивает простое использование и сокращает время на подсоединение.
  • Устройства интерфейса "сенсор-актуатор" M8 отличаются компактной конструкцией. Благодаря малым размерам они могут устанавливаться на монтажные рейки или непосредственно на оборудование.

Разнообразные способы монтажа

Разные варианты монтажа повышают гибкость при установке  

Быстро и просто: Опциональный монтаж на несущей рейке

Устройства ввода-вывода интерфейса "сенсор-актуатор" Phoenix Contact гибко монтируются. Для крепления на ровных поверхностях используйте стандартные винты M4. Альтернативно устройства с разъемом M12 могут монтироваться на несущую рейку.

Подключение без инструментов

Быстрый и простой монтаж благодаря подсоединению без инструмента  

Быстрая установка благодаря возможности монтажа без инструментов

Концепция системы интерфейс «сенсор-актуатор» проста, как и все гениальное: Вы вводите плоские кабели в направляющие каналы, затем закрываете фиксатор – устройство подключено.

Принцип: Металлические шипы прокалывают оболочку плоского кабеля и образуют контакт с ним. Данный метод обеспечивает возможность быстрого подсоединения без использования дополнительных инструментов.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close