Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока

Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока

Быстрый и гибкий монтаж

Подготовленные инфраструктурные зарядные розетки для зарядных точек внутри и снаружи помещений.

Вернуться к Зарядные вставные системы

Категории

Искать в Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока

Показать все продукты в этой категории

Универсальные компактные инфраструктурные зарядные розетки Phoenix Contact являются идеальным решением для установки как в компактном настенном коробе, так и на общественной зарядной станции. К стандартизированным инфраструктурным зарядным розеткам можно подключить мобильные зарядные кабели режима 3. Они обеспечивают более быструю передачу питания по сравнению с зарядкой от обычных розеток.

Преимущества для вас

  • Универсальное, компактное монтажное пространство для всех инфраструктурных зарядных розеток Phoenix Contact
  • Полный ассортимент изделий для типа 2 и стандарта GB/T
  • Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки с распознаванием блокировки
  • Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
  • Модульная конструкция для установки на передней и задней стенке
  • Опциональная защитная крышка IP54
  • Разработка и производство в соответствии с IATF 16949 и ISO 9001

Зарядка переменным током согласно режиму 3, вариант B

 Режим зарядки 3, вариант B  

Режим зарядки 3, вариант B

Для обычной зарядки переменным током Phoenix Contact предлагает стандартизированные зарядные штекерные системы, которые могут использоваться в любой части мира. Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока используются в режиме 3 в варианте B. Это означает, что к ним можно подключать обычные зарядные кабели, перевозимые в багажнике.

Блокировочный механизм предотвращает извлечение инфраструктурного зарядного штекера в процессе зарядки. Встроенная в блокировочный механизм электроника управляет блокировкой и запрашивает актуальное состояние. Модульная конструкция инфраструктурных зарядных розеток позволяет монтировать их с передней или задней стороны стенки корпуса. Водоотводный шланг и различные типы защитных крышек можно установить опционально.

 

Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока для Европы

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2 с откидной крышкой, монтажной рамкой и блокировкой  

Инфраструктурная зарядная розетка типа 2

Стандартизированные инфраструктурные зарядные розетки типа 2 согласно МЭК 62196 рассчитаны на применение в Европе. Phoenix Contact предлагает два различных исполнения:

  • с модульной конструкцией и задним расположением резьбового крепления защитной крышки для установки на передней и задней стенке;
  • Easy Mount с передним расположением резьбового крепления защитной крышки для установки на задней стенке.

При этом инфраструктурные зарядные розетки Easy Mount крепятся на стенке корпуса при помощи соответствующей крепежной рамки. Таким образом можно легко заменить защитную крышку Easy Mount, не открывая настенный короб или зарядную станцию.

  • 20 A / 250 В AC (метрическая)
  • 20 A / 480 В AC (метрическая)
  • 32 A / 250 В AC (метрическая)
  • 32 A / 480 В AC (метрическая)

Инфраструктурная зарядная розетка переменного тока для Китая

Сетевая зарядная розетка по стандарту GB/T с исполнительным элементом  

Инфраструктурная зарядная розетка GB/T

Стандартизированные инфраструктурные зарядные розетки согласно GB/T 20234 предназначены для зарядки в китайской инфраструктуре. Они практически аналогичны инфраструктурным зарядным розеткам типа 2. В соответствии со стандартом наряду с блокирующим механизмом в наличии углубление для рычага инфраструктурного зарядного штекера. Кроме того в соответствии с новым стандартом GB/T каждый силовой контакт оснащен встроенными датчиками температуры.

  • 20 A / 220 В AC (метрическая)
  • 20 A / 440 В AC (метрическая)
  • 32 A / 220 В AC (метрическая)
  • 32 A / 440 В AC (метрическая)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close