Назад к обзору

EV Charge Control Basic

Компактное и недорогое решение EV Charge Control Basic для управления простыми частными зарядными точками.

EVCC Basic поддерживает простую частную зарядную инфраструктуру

В наличии EVCC Basic в виде устройства на печатной плате или монтажной рейке  

EVCC Basic как устройство на печатной плате или монтажной рейке

Данное устройство управления зарядкой обладает основными функциями зарядки электромобиля по МЭК 61851 (коммуникация через CP и PP, блокировка и разблокирование зарядного штекера) и интегрирует блок питания для блокировки зарядных штекеров и модуль разблокирования при отказе сети для случая зарядки B (с инфраструктурной зарядной розеткой).

  • Простая конструкция зарядных станций благодаря интеграции всех необходимых функций управления
  • Заказные решения благодаря конфигурируемым входам и выходам
  • Простая конфигурация при помощи DIP-переключателей
  • Быстрая интеграция благодаря стандартизированному интерфейсу (ведомое устройство Modbus RTU)
  • Индивидуальное решение с вариантами на платах или монтажной рейке

Пример применения: точка зарядки с зарядным штекером ТС

Конструкция настенной коробки с зарядным штекером ТС  

Точка зарядки с зарядным штекером ТС

При помощи EV Charge Control Basic можно быстро реализовать в домашних условиях простые зарядные станции, так называемые настенные коробки.

  • Деблокировка выполняется, например, посредством замка-переключателя
  • Для контактора, используемого в качестве коммутационного элемента, дополнительная настройка не требуется

 

Пример применения: точка зарядки с сетевой зарядной розеткой и модулем RCM

Конструкция настенной коробки с сетевой зарядной розеткой  

Точка зарядки с сетевой зарядной розеткой и модулем RCM

Чувствительные ко всем видам тока модули RCM от Phoenix Contact обнаруживают постоянный и переменный ток утечки, обеспечивая дополнительную защиту при зарядке электромобиля. По желанию в дополнение к устройствам управления процессом зарядки производства Phoenix Contact предлагается также функция контроля состояния и сброса модулей RCM.

Пример применения: конструкция спутниковой системы

Конструкция спутниковой системы с общим количеством точек зарядки до 30  

Конструкция спутниковой системы

Посредством связи с ведомым устройством Modbus TCP к центральному устройству управления можно подсоединять до 30 точек зарядки.


Назад к обзору
Дополнительные сведения