Зарядные контроллеры переменного тока

Зарядные контроллеры переменного тока

Зарядка тока — по всему миру

Вы можете приобрести зарядные контроллеры переменного тока для применения в любой области по всему миру.

Вернуться к Зарядные контроллеры

Категории

Искать в Зарядные контроллеры переменного тока

Показать все продукты в этой категории

Зарядные контроллеры Phoenix Contact позволяют создавать зарядные станции в соответствии с актуальными международными стандартами, обеспечивая высокую степень безопасности и функциональной совместимости с электромобилями. Для организации частных, коммерческих или общественных пунктов зарядки переменным током в ассортименте оптимальные контроллеры для применения в Европе, Северной Америке и Китае.

Преимущества для вас

  • Оптимально подобранные контроллеры для любой области применения
  • Простая реализация системы интеллектуального управления зарядкой
  • Стандартная зарядка переменным током согласно МЭК 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Простота подсоединения к системам управления благодаря стандартным интерфейсам связи

Зарядный контроллер переменного тока для частных зарядных точек

EVCC Basic — контроллер для домашнего использования  

Зарядный контроллер EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic — это компактные и недорогие контроллеры для простых зарядных точек, например, для создания настенных зарядных станций. Подходит для создания настенных зарядных станций в домашнем гараже, под навесом для автомобиля или в подземных гаражах. Зарядные контроллеры поставляются как для установки на несущей рейке, так и в виде лакированной печатной платы для неблагоприятных условий. В качестве дополнительного варианта они поставляются также со вставными разъемами MSTB для компактного и быстрого монтажа в корпусе зарядной станции.

Зарядный контроллер переменного тока для Северной Америки

EVCC Basic NAR — это контроллер для частных и коммерческих систем на североамериканском рынке  

Зарядный контроллер EV Charge Control Basic NAR

Зарядный контроллер EVCC Basic NAR предназначен специально для применения на частных и коммерческих зарядных станций североамериканского рынка. Благодаря сертификации по стандартам UL они соответствуют всем нормативным требованиям касательно решений «под ключ».

Зарядный контроллер переменного тока для коммерческой зарядной инфраструктуры

EVCC Advanced — контроллер для коммерческого использования.  

Зарядный контроллер EV Charge Control Advanced

Устройства EV Charge Control Advanced интегрируют все необходимые функции управления промышленной зарядной точки и имеют большое количество возможностей конфигурирования. Данные зарядные контроллеры поддерживают управление нагрузкой и энергией на фирменных площадках и стоянках.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Конструкция простой зарядной станции переменного тока

От процесса установки до готовой к работе зарядной станции.


Защита от перенапряжений в зарядных станциях

Мы протестировали, что происходит с настенной коробкой при перенапряжении.