Зарядный кабель переменного тока для электромобилей, зарядных станций и настенных зарядных устройств

Зарядный кабель переменного тока

Многократно отмечены наградами

Наши зарядные кабели переменного тока отличаются эргономичностью, прочностью и высоким качеством – именно поэтому они были отмечены наградами German Design Award и iF Design Award.

Вернуться к Зарядные кабели и розетки

Категории

  • Список зарядный кабель AC
    Зарядный кабель AC

    Подходящие зарядные кабели перем. тока с зарядным штекером ТС и инфраструктурным зарядным штекером для всех мировых стандартов в ассортименте Phoenix Contact.

Искать в Зарядный кабель переменного тока

Показать все продукты в этой категории

Немаловажное значение для развития электромобильности имеет и традиционная зарядка переменным током (АС) в частном и коммерческом секторе. Для этого режима зарядки мы можем предложить полный ассортимент зарядных кабелей переменного тока с сертификатами VDE, UL и PSE, соответствующих всем нормам и национальным стандартам.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для типа 1, типа 2 и GB/T
  • Удобство использования благодаря эргономичному дизайну – многократно отмечены наградами
  • По запросу возможно нанесение вашего фирменного логотипа — для комплексного брендирования вашей зарядной колонки или настенной зарядной станции
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря поверхностям контактов с серебряным покрытием
  • Вода не проникает в кабель благодаря водонепроницаемости конструкции в продольной плоскости
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
  • Контроль путем выборочных испытаний в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214 и LV215-2

Зарядка переменным током согласно режиму 3

Режим зарядки 3 в варианте B (сверху) и в варианте C (снизу)  

Режим зарядки 3 в варианте B (сверху) и в варианте C (снизу)

Для обычной зарядки переменным током в режиме 3 вы найдете у нас подходящие зарядные кабели в зависимости от случая применения:

  • Мобильные зарядные кабели предназначены для варианта зарядки B. Они постоянно хранятся в электромобиле (например, в багажнике). Такие кабели имеют штекерные соединители с обоих концов.
  • Мобильные переходные зарядные кабели – подходящее решение для варианта зарядки B, если необходимо подзарядить электромобиль с американским входным разъемом типа 1 от зарядной станции европейского типа 2.
  • Зарядные кабели с одним свободным концом используются для варианта зарядки С. Свободный конец кабеля встраивается в зарядную колонку.

 

Зарядный кабель переменного тока для Северной Америки и Японии

Зарядный кабель переменного тока типа 1 для североамериканского и японского рынков  

Зарядный кабель переменного тока типа 1

Зарядные кабели переменного тока типа 1 согласно SAE J1772 / МЭК 62196-2 применяются преимущественно в США и Японии. Блокировка реализуется при помощи защелкивающихся рычагов с прерыванием тока при нажатии.

  • 20 A / 250 В AC (метрическая, AWG)
  • 32 A / 250 В AC (метрическая, AWG)
  • 30 А / 250 В AC (PSE)

Зарядный кабель переменного тока для Европы

Зарядный кабель переменного тока с электромобильным и инфраструктурным зарядными штекерами типа 2 для европейского рынка  

Зарядный кабель переменного тока типа 2

Зарядные кабели переменного тока типа 2 согласно МЭК 62196-2 поддерживают режим одно- и трехфазной зарядки в европейском пространстве. Электромеханическая блокировка исполнительного элемента обеспечивает безопасность зарядки. В начале 2013 года Европейская комиссия унифицировала использование зарядных штекеров по типу 2 согласно МЭК 62196-2 для всей Европы.

  • 20 A / 250 В AC (метрическая)
  • 20 A / 480 В AC (метрическая)
  • 32 A / 250 В AC (метрическая)
  • 32 A / 480 В AC (метрическая)

Зарядный кабель переменного тока для Китая

Зарядный кабель по стандарту GB/T для китайского рынка  

Зарядный кабель переменного тока GB/T

Стандарт GB/T 20234.2 описывает одно- и трехфазную технологию зарядки в Китае. Специальная система рычагов обеспечивает закрепление соединения между входом электромобиля и зарядным штекером.

  • 20 A / 220 В AC (метрическая)
  • 20 A / 440 В AC (метрическая)
  • 32 A / 220 В AC (метрическая)
  • 32 A / 440 В AC (метрическая)

Две награды за дизайн и эргономику

Бренды-победители German Design Award и iF Design Award  

Зарядные кабели переменного тока – обладатели премий German Design Award и iF Design Award

Уже два раза наши зарядные кабели переменного тока получили престижную премию в области дизайна: вслед за German Design Award 2019 серия отмечена премией iF Design Award 2019.

При разработке нового семейства изделий зарядных кабелей переменного тока совместно с дипломированным дизайнером Штефаном Галоу (Stephan Gahlow) из Гамбурга был сознательно сделан упор на эргономичный и привлекательный дизайн, современные формы в двухцветном эстетичном исполнении, а также прочные и высококачественные материалы. Эти особенности наших зарядных кабелей переменного тока убедили независимые международные жюри обоих конкурсов.

Дополнительная опция блокировки

Блокировка при помощи навесного замка  

Блокировка зарядного кабеля переменного тока при помощи навесного замка

Зарядный кабель перем. тока типа 1 und GB/T может опционально запираться навесным замком. Максимальный диаметр дужки составляет 4 мм. Во вставленном состоянии блокировочный рычаг повернуть невозможно.

Зарядные штекеры с вашим логотипом

Зарядный штекер с фирменным логотипом  

Зарядный штекер с фирменным логотипом

По запросу мы можем изготовить для вас зарядные штекеры переменного тока с логотипом вашей компании. Так вы можете оформить свои зарядные колонки и настенные зарядные устройства в едином фирменном стиле.

Ваш логотип можно разместить на мягком компоненте зарядного штекера путем штампования либо нанести на штекер в виде стойкой к УФ-излучению и атмосферным воздействиям наклейки с черно-белой или цветной печатью.

Зарядные кабели на заказ

Различные зарядные кабели  

Различные зарядные кабели

В нашем широком ассортименте представлены кабели различной длины и сечения, метрические и AWG-кабели, а также спиральные и прямые кабели.

Если вы не найдете у нас желаемую комбинацию, мы можем разработать и изготовить для вас индивидуальное решение. По желанию можно заказать изделие со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием свободного конца кабеля.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close