Зарядный кабель переменного тока

Зарядный кабель переменного тока

Просто превосходно

Наши зарядные кабели переменного тока отличаются эргономичностью, прочностью и высоким качеством — именно поэтому они были отмечены наградой German Design Award 2019.

Вернуться к Зарядные вставные системы

Категории

  • Список зарядный кабель AC
    Зарядный кабель AC

    Подходящие зарядные кабели перем. тока с зарядным штекером ТС и инфраструктурным зарядным штекером для всех мировых стандартов в ассортименте Phoenix Contact.

Искать в Зарядный кабель переменного тока

Показать все продукты в этой категории

Существенную роль во внедрении электромобильности играет зарядка переменным током в частном или коммерческом секторе. Компания Phoenix Contact разработала широкий ассортимент сертифицированных VDE и UL зарядных кабелей переменного тока согласно международным стандартам зарядки.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для типа 1, типа 2 и GB/T
  • Удобство использования благодаря эргономичной конструкции — подтверждено наградой German Design Award 2019
  • По запросу возможно нанесение вашего фирменного логотипа — для комплексного брендирования вашей зарядной колонки или настенной зарядной станции
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Вода не проникает в кабель благодаря водонепроницаемости конструкции в продольной плоскости
  • Разработка и производство в соответствии с IATF 16949 и ISO 9001, а также контроль по автомобильным стандартам LV124, LV214 и LV215-2

Зарядка переменным током согласно режиму 3

Режим зарядки 3 в варианте B (сверху) и в варианте C (снизу)  

Режим зарядки 3 в варианте B (сверху) и в варианте C (снизу)

Для обычной зарядки переменным током в нашем ассортименте представлены стандартизированные зарядные штекерные системы, которые могут использоваться в любой части мира. Зарядные кабели переменного тока согласно режиму зарядки 3 в исполнениях:

  • Зарядка B: мобильный зарядный кабель переменного тока с зарядным штекером ТС и инфраструктурным зарядным штекером, например, для перевозки в багажнике электромобиля
  • Зарядка C: зарядный кабель переменного тока с зарядным штекером ТС и свободным концом для неподвижной установки на зарядных станциях или настенных коробах

 

Зарядный кабель переменного тока для Северной Америки и Японии

Зарядный кабель переменного тока типа 1 для североамериканского и японского рынков  

Зарядный кабель переменного тока типа 1

Зарядные кабели переменного тока типа 1 согласно SAE J1772 / МЭК 62196-2 применяются преимущественно в США и Японии. Блокировка реализуется при помощи защелкивающихся рычагов с прерыванием тока при нажатии. Опционально электромобильный зарядный штекер предоставляется также в комплекте с замком (с дужкой), чтобы исключить несанкционированное извлечение штекера в процессе зарядки. Кроме того, Phoenix Contact предлагает так называемый переходной зарядный кабель с зарядным штекером ТС типа 1 и инфраструктурным зарядным штекером типа 2. Такой кабель используется для соединения входного разъема электромобиля типа 1 с европейским инфраструктурным штекером.

  • 20 A / 250 В AC (метрическая, AWG)
  • 32 A / 250 В AC (метрическая, AWG)

Зарядный кабель переменного тока для Европы

Зарядный кабель переменного тока с электромобильным и инфраструктурным зарядными штекерами типа 2 для европейского рынка  

Зарядный кабель переменного тока типа 2

Зарядные кабели переменного тока типа 2 согласно МЭК 62196-2 поддерживают режим одно- и трехфазной зарядки в европейском пространстве. Электромеханическая блокировка исполнительного элемента обеспечивает безопасность зарядки. В начале 2013 года Европейская комиссия унифицировала использование зарядных штекеров по типу 2 согласно МЭК 62196-2 для всей Европы.

  • 20 A / 250 В AC (метрическая)
  • 20 A / 480 В AC (метрическая)
  • 32 A / 250 В AC (метрическая)
  • 32 A / 480 В AC (метрическая)

Зарядный кабель переменного тока для Китая

Зарядный кабель по стандарту GB/T для китайского рынка  

Зарядный кабель переменного тока GB/T

Стандарт GB/T 20234.2 описывает одно- и трехфазную технологию зарядки в Китае. Специальная система рычагов обеспечивает закрепление соединения между входом электромобиля и зарядным штекером.

  • 20 A / 220 В AC (метрическая)
  • 20 A / 440 В AC (метрическая)
  • 32 A / 220 В AC (метрическая)
  • 32 A / 440 В AC (метрическая)