Список универсальных инструментов

Фильтр

31 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Инструмент - UNIFOX-WP - 1212365

Плоскогубцы с измененным шагом захвата, губки с двойной насечкой, согласно VDE ISO 8976

Инструмент - UNIFOX-C VDE - 1212202

Пассатижи, губки с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC, размер: 180 мм

Инструмент - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Пассатижи, с наклонной передней частью, с открывающей пружиной и фиксатором, губки с противоположной насечкой, встроенный кольцевой ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC

Инструмент - UNIFOX-P VDE - 1212204

Длинногубцы с режущими кромками, губки с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC

Инструмент - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Длинногубцы с режущими кромками, с изогнутыми под углом 45° губками с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC

Инструмент - UNIFOX-F VDE - 1212363

Плоскогубцы, тонкая насечка на губках, испытаны на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC

Инструмент - UNIFOX-R VDE - 1212364

Круглогубцы, тонкая насечка на губках, испытаны на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC

Плоскогубцы - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Острогубцы, скошенной формы, с открывающей пружиной и фиксатором, губки с мелкой насечкой, снятие изоляции для сечений 1,5 мм² и 2,5 мм², встроенный накидной гаечный ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В пер.тока/1500 В DC

Инструмент для кабельной стяжки - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Щипцы для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной материала до 1,6 мм

Инструмент для кабельной стяжки - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Щипцы для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной материала до 1,6 мм

31 Результаты