Список продукции: корпуса из экструдированного профиля UM-PRO

Фильтр

29 результатов

Профиль - UM-PRO PROFILE - 2200148

Корпуса из экструдированного профиля, Основной профиль, длина профиля (изменяемая): 3 cm ... 100 cm, цвет: серый (7035), Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 16,2 мм

Боковой элемент - UM-PRO 72 COVER-L BK - 2200151

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 72 мм

Боковой элемент - UM-PRO 72 COVER-R BK - 2200152

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 72 мм

Боковой элемент - UM-PRO 108 COVER-L BK - 2200155

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 108 мм

Боковой элемент - UM-PRO 108 COVER-R BK - 2200156

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 108 мм

Боковой элемент - UM-PRO 122 COVER-L BK - 2200158

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 122 мм

Боковой элемент - UM-PRO 122 COVER-R BK - 2200159

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 122 мм

Крышка - UM-PRO A/U N 73 CM - 2200310

Корпуса из экструдированного профиля, Крышка, ширина: 73 мм, длина профиля (изменяемая): 3 cm ... 100 cm, высота: 24 мм, цвет: прозрачный, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

Крышка - UM-PRO A/U 73 CM - 2200311

Корпуса из экструдированного профиля, Крышка, ширина: 73 мм, длина профиля (изменяемая): 3 cm ... 100 cm, высота: 63,2 мм, цвет: прозрачный, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

Крышка - UM-PRO A/U 92 CM - 2200312

Корпуса из экструдированного профиля, Крышка, ширина: 92 мм, длина профиля (изменяемая): 3 cm ... 100 cm, высота: 34 мм, цвет: прозрачный, Указание: максимальная длина покрытия = длина печатной платы – 19 мм

29 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321