Список контрольных штекеров согласно VDE

Фильтр

26 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Тестовый штекер - FTPR-2/A7 - 3069484

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE A7, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 7, ширина: 71 мм, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/A14 - 3069487

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE A14, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 14, ширина: 146,7 мм, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/B7 - 3069485

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE тип B7, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 7, ширина: 71 мм, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/B14 - 3069488

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE тип B14, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 14, ширина: 146,7 мм, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/B19 - 3069490

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE тип B19, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 19, ширина: 187,5 мм, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/C14 - 3069489

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE тип C14, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 14, ширина: 146,7 мм, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/C19 - 3069491

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE тип C19, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 19, ширина: 187,5 мм, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/D19 - 3069492

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE тип D19, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 19, ширина: 187,5 мм, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/E7 - 3069486

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE тип E7, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 7, ширина: 71 мм, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPR-2/F19 - 3069493

Тестовый штекер, с поворотной ручкой, кодировка VDE тип F19, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 24 A, полюсов: 19, ширина: 187,5 мм, цвет: cерый

26 Результаты