Параметры
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 4, ширина: 65,2 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 5, ширина: 73,4 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 6, ширина: 81,5 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 7, ширина: 89,7 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 8, ширина: 97,8 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 9, ширина: 106 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 10, ширина: 114,1 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 11, ширина: 122,3 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 12, ширина: 130,4 мм, цвет: cерый
Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В AC/DC, номинальный ток: 20 A, полюсов: 13, ширина: 131,7 мм, цвет: cерый
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в