Список контрольных штекеров

Фильтр

103 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Вилочный наконечник - C-FCI 2,5/M3 - 3240037

Вилочный кабельный наконечник, синий, 1,5 - 2,5 мм², M3

Рабочий штекер - FWP 7+1 - 3069298

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 8, цвет: cерый

Холостой штекер - FBP 5+1 - 3069409

Холостой штекер, цвет: oранжевый

Тестовый штекер - FTP 10+1 - 1029708

Тестовый штекер, полюсов: 11, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: cерый

Тестовый штекер - FAME-TP 12+1 - 3074113

Тестовый штекер, полюсов: 13, цвет: cерый

Тестовый штекер - FTPC 9+1 - 3069265

Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 10, цвет: cерый

Холостой штекер - FAME-BP 12+1 - 3074153

Холостой штекер, полюсов: 13, цвет: oранжевый

Тестовый штекер - FTPC 5+1 - 3069261

Тестовый штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 6, цвет: cерый

Рабочий штекер - FWP 5+1 - 3069272

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 6, цвет: cерый

103 Результаты