Параметры
Ширина
Расчетный ток
Расчетное напряжение
Максимальное сечение (гибкий провод)
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 82,4 мм, ширина: 12,3 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 500 В
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 91,4 мм, ширина: 16,3 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 1000 В
Размыкающая клемма с болтовыми зажимами, сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: серый
Разделительная клемма измерительного преобразователя с зажимами на болтах и прозрачной крышкой для защиты от прикосновений, сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: серый
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, с прозрачными крышками, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 82,4 мм, ширина: 12,3 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 500 В
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 50 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 79,9 мм, ширина: 13 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, номинальное напряжение: 800 В
Проходная болтовая клемма, поперечное сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 13 мм, цвет: серый
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 50 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 80,8 мм, ширина: 13 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 800 В
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 50 A, тип подключения: Болтовые клеммы, длина: 80,8 мм, ширина: 13 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, номинальное напряжение: 800 В
Проходная клемма с болтовым зажимом, сечение: 0,1 - 6 мм², AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: серый
"$pageName" в