Параметры
Тип монтажной рейки
Максимальное сечение (жесткий провод)
Расчетный ток
Минимальное сечение (жесткий провод)
Расчетное напряжение
Цвет
Минимальное сечение (гибкий провод)
Максимальное сечение (гибкий провод)
Количество подключений
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: белый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: красный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, ширина: 6,2 мм, высота: 48,8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый
Клеммный блок, для встраивания свободно выбираемых конструктивных элементов, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый
Проходные клеммы, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,5 мм² - 10 мм² , AWG: 20 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: cерый
Стартовый комплект состоит из разд.клемм для измерит. преобразователя с зажимами Push-in, маркировочного материала, перемычек и тестеров. Комплект обеспечивает возможность индивидуальной компоновки клеммных колодок для 3-фазн. схем преобразователей (ток и напряжение).
Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 8, ширина: 8,2 мм, высота: 49 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в