Список телекоммуникационных розеток и сопряжений

Фильтр

13 результатов

Гнездовая вставка SC-RJ - VS-SCRJ-GOF-BU/BU - 1652978

Гнездовая вставка SC-RJ, дуплексный режим, для монтажных рам VS-A-F-IP67, применяется для стекловолокна (много- и одномодового), PCF- и полимерного волокна

Сопряжение с оптоволоконным кабелем - VS-SCRJ-GOF-KU - 1654358

Сопрягающая вставка SC-RJ, дуплексный режим, для патч-панели VS-PP-19-1HE-16-F, коммутационной розетки VS-TO...F... и передней панели VS-SI-FP-2F, применяется для стекловолокна (много- и одномодового), HCS и полимерного

Монтажные рамы - VS-V1-F-2XSCRJ-MNNA-PG9-C-S-A1 - 1404680

Монтажная рама SC-RJ, IP67, для крепления байонетным зажимом, металлическая, с муфтой для многомодового волокна, на одном конце POF, SC-RJ, на другом - SC-RJ, для круглых монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов

Монтажные рамы - VS-V1-F-2XSCRJ-MNNA-PG9-C-S-B1 - 1404681

Монтажная рама SC-RJ, IP67, для крепления байонетным зажимом, металлическая, с муфтой для одномодового волокна, на одном конце SC-RJ, на другом - SC-RJ, для круглых монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов

Сопряжение с оптоволоконным кабелем - FOC-V06-D1PGY-S/SJBE4 - 1410050

Муфта SC-RJ, IP65/67, duplex, может использоваться для волокна типа GOF (много- и одномодового), PCF и полимерного

Сопряжение с оптоволоконным кабелем - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

Устройство сопряжения SC-RJ-Push-Pull, IP67, металл, с защитной крышкой, цвет: никелевый

Пустой корпус - FOC-MODUL-LC:6-GMB-EMPTY - 1415743

Полый футляр для оптоволокна для модульного распределителя, для подсоединения миниврезки

Пустой корпус - FOC-MODUL-LC:6-MTP-EMPTY - 1415749

Полый футляр для оптоволокна для модульного распределителя, для подсоединения адаптера MPO/MTP®

Сопряжение - VS-MP-PPC/CG-FO - 1404319

Многопортовое соединение для передачи данных: Push-Pull SC-RJ, к пассивной кабельной разводке PROFINET на роботах, вкл. монтажное основание.

Сопряжение - VS-MP-PPC/CG-PO/FO - 1404321

Многопортовое соединение для передачи данных и питания: Push-Pull Power и SC-RJ, к пассивной кабельной разводке PROFINET на роботах, вкл. монтажное основание.

13 Результаты